TIDM-GMR-WATERMTR

拡張スキャン・インターフェイス(ESI)を使用する、GMR センサ用水量計リファレンス・デザイン

TIDM-GMR-WATERMTR

設計ファイル

概要

One of the challenges in battery operated water meters is to continuously measure the water flow information while consuming as little energy as possible. The EVM430-FR6989 used in this design features a MSP430 FRAM-based microcontroller with 100uA/MHz active-mode current, 450nA standby-mode current with the real-time clock enabled, and integrated low-power analog and digital peripherals. Additionally, the MCU offers for near infinite write endurance, quick/low-power writes, and data flexibility. This reference design demonstrates a usage example of the integrated Extended Scan Interface (ESI) on the microcontroller to achieve ultra-low power consumption compared with the same detecting methodology using an external circuit. In water meter designs, coupled to a Giant magneto-resistive (GMR) rotation detection sensor (provided), the ESI is continuously detecting the rotation of the propeller while the rest of the microcontroller is in a low-power mode. By using the ESI integrated in the MSP430 MCU, this design automates the measurement process and reduces CPU involvement, which helps to reduce overall power consumption.

特長
  • Supports GMR sensor for detecting rotation movement including rotating direction
  • Ultra-low power consumption compared with external hardware solution
  • GUI for setting up and calibrating the ESI
  • Easy to install daughter sensor board for MCU target board
  • Motor control board with variable speed to simulate flow using metal plate
  • RF socket available to enable Low Power RF extension (Sub 1GHz or 2.4GHz ZigBee)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU481.PDF (557 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRA88.PDF (76 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRA89.ZIP (68 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC580.ZIP (22 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRA90.PDF (49 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRA91.PDF (35 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Sensing MCUs

MSP430FR6989拡張スキャン インターフェイス、128KB FRAM、AES、LCD 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
USB ハブと USB コントローラ

TUSB2046B4 ポート、USB 2.0、12Mbps、USB フルスピード ハブ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5528128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E001USB 2.0 向け、1nA の最大リーケージ、VCC ピン の保護に対応、デュアル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC581 — Water Meter Reference Design for GMR Sensors, Using ESI Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-GMR-WATERMTR 拡張スキャン・インターフェイス(ESI)を使用する、GMR センサ用水量計リファレンス・デザイン
ダウンロードオプション

TIDC581 Water Meter Reference Design for GMR Sensors, Using ESI Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/08/24
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-GMR-WATERMTR 拡張スキャン・インターフェイス(ESI)を使用する、GMR センサ用水量計リファレンス・デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc581 or www.ti.com/lit/xx/tidc581/tidc581.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC581. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Low Power Flow Meter Design Using GMR Sensors Design Guide 2014/08/18