TIDM-GBD-ROBUST

高信頼性のガラス破損検出器

TIDM-GBD-ROBUST

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、MSP430F2274 を使用したシンプルかつ信頼性の高いガラス破損検出器の設計について説明しています。低消費電力で動作することで長バッテリ寿命を実現できるように開発されています。そのシンプルな設計アルゴリズムは、ピーク・コンテンツ、ゼロと交差する数、周波数合成などの信号特性を解析することによる、標準的なガラス破損信号のスペクトル解析をベースにしています。ガラス破損アラートはオンボード・ブザーと LED によって通知されます。信頼性の高いガラス破損検出器には、実際のガラス破損検出の前に実施される追加の衝撃音検出段が内蔵されており、信号スペクトラムがガラス破損音に類似した音事象に対するガラス破損検出器の誤トリガを回避できます。

特長
  • 統合型のシングルチップ・ガラス破損検出器
  • モニタリング動作中の平均消費電流がわずか 50µA
  • 最大 106dB に対応可能なハイパワー出力ホーン・ドライバ段の実装
  • 誤トリガ除去を向上するための衝撃音検出機能の追加(Robust のみ)
  • 内蔵オペアンプにより実現する、信号の検出と処理用のオンザフライ方式の構成可能なフィルタリング段
  • テスト済みであり、ファームウェア、ハードウェア設計ファイル、および技術資料が含まれるリファレンス・デザイン
  • この設計をベースにしたハードウェアは Olimex.com からも注文可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLAR077.PDF (50 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLAC616.ZIP (690 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLAC604.ZIP (100 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLAC605.PDF (485 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLAR076.PDF (299 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS61040SOT-23 封止、LCD と白色 LED アプリケーション向け、28V、400mA スイッチの昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430F227432KB フラッシュ、1KB SRAM、10 ビット ADC、2 個のオペアンプ、I2C/SPI/UART 搭載、16MHz MCU

データシート: PDF

開発の開始

ソフトウェア

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

SLAC599 — A Robust Glass-Breakage Detector Code

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-GBD-ROBUST 高信頼性のガラス破損検出器
ダウンロードオプション

SLAC599 A Robust Glass-Breakage Detector Code

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2013/06/25
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-GBD-ROBUST 高信頼性のガラス破損検出器

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac599 or www.ti.com/lit/xx/slac599/slac599.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC599. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート A Simple Glass-Breakage Detector Using an MSP430 MCU (Rev. A) PDF | HTML 2018/11/09
アプリケーション・ノート A Robust Glass-Breakage Detector Using the MSP430 2008/02/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。