TIDM-G2XXSWRGBLED

ソフトウェア・コントローラ 赤/緑/青 LED、超低消費電力マイコン上

TIDM-G2XXSWRGBLED

設計ファイル

概要

This reference design describes the implementation of a software controlled RGB LED on an MSP430, using a single timer module and Capture Compare Register.  This design also includes a serial communication interface for externally

特長
  • Red, Green, Blue (RGB) LED control with P-FETs to source LED current directly from VCC
  • Independent control of color and brightness
  • 512 unique colors and 50 brightness levels
  • Software PWM generation uses a single Compare Capture Register on one timer module
  • Serial interface for externally controlling LED
パーソナル・エレクトロニクス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU761.PDF (1261 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRD55.PDF (64 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC939.ZIP (147 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRD57.ZIP (341 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRD56.ZIP (248 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS773リセットとディレイ機能搭載、250mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
MSP430 マイコン

MSP430G255316KB フラッシュと 512 バイト SRAM とコンパレータと UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz マイコン

データシート: PDF

開発の開始

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDC938 — Software Controller RGB LED on Ultra Low Power Microcontroller Demo

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-G2XXSWRGBLED ソフトウェア・コントローラ 赤/緑/青 LED、超低消費電力マイコン上
ダウンロードオプション

TIDC938 Software Controller RGB LED on Ultra Low Power Microcontroller Demo

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/03/02
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-G2XXSWRGBLED ソフトウェア・コントローラ 赤/緑/青 LED、超低消費電力マイコン上

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc938 or www.ti.com/lit/xx/tidc938/tidc938.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC938. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド MSP430 Software RGB LED Control Design Guide 2015/02/18
アプリケーション概要 UART Software Controlled RGB LED Color Mixing With MSP430™ MCUs 2017/09/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。