TIDM-FRAM-IRREFLECTIONSENSING

MSP430FR2311 マイコン IR 反射センシングのリファレンス デザイン

TIDM-FRAM-IRREFLECTIONSENSING

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、センシングと測定の各アプリケーション向けに構成可能なアナログを搭載した MSP430™ FRAM マイコン (MCU) をベースとする IR 反射センシング ソリューションを提示します。FRAM 技術と統合型トランスインピーダンス アンプ (TIA) の利点を活用した、マイコンの超低消費電力機能を紹介します。1 個の CR123 バッテリで、基板に電力を供給し、10 年以上動作します。

特長
  • FRAM ベースの MSP430FR2311 により、外部 EEPROM が不要
  • pA レベルの低リーク電流入力を備えた統合型トランスインピーダンス アンプ (TIA)
  • 非常に低い平均消費電力 (マイコン 1µA)
  • 1 個の CR123 バッテリで 10 年の設計寿命
  • レイアウトが容易で高度な ESD (静電気放電) 性能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBE6.PDF (597 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRND6.PDF (40 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRND5A.PDF (422 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRND8.ZIP (680 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCK6.ZIP (90 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRND7.PDF (558 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRND4.PDF (134 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ESD 保護ダイオード

TPD2E2U06USB 2.0 向け、5.5A 8/20μs サージ定格、デュアル、1.5pF、5.5V、±25kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR23113.75KB FRAM、オペアンプ、TIA (トランスインピーダンス アンプ)、コンパレータと DAC、10 ビット ADC 搭載、16MHz アナログ内蔵マイコン

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS61040SOT-23 封止、LCD と白色 LED アプリケーション向け、28V、400mA スイッチの昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCCK7 — TIDM-FRAM-IRREFLECTIONSENSING Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-FRAM-IRREFLECTIONSENSING MSP430FR2311 マイコン IR 反射センシングのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCCK7 TIDM-FRAM-IRREFLECTIONSENSING Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/08/24
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-FRAM-IRREFLECTIONSENSING MSP430FR2311 マイコン IR 反射センシングのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcck7 or www.ti.com/lit/xx/tidcck7/tidcck7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCCK7. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド MSP430FR2311 IR Reflection-Sensing Subsystem Design Guide 2016/08/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。