TIDM-EKG-HRM

低消費電力心拍および EKG モニタ

TIDM-EKG-HRM

設計ファイル

概要

この設計では、MSP430FG439 マイコンを使用してデジタル心拍モニタを構築する方法について詳細に示しています。1 分あたりの心拍数が LCD に表示され、RS232 シリアル・ポートを介してデジタル・データ・ストリームが生成されることで、EKG 波形を PC に表示できるようになります。CR2032 3V リチウム・バッテリを使用してアプリケーション全体が動作します。

特長
  • 外部 INA 付きの統合型 AFE、ローパワー 2 チップ EKG 測定用
  • 低コストの PCB ベース・センサ
  • パルス読み出しを容易にするための統合型セグメント LCD ディスプレイ
  • PC を介して測定結果を表示するための GUI アプリケーション・サポート
  • このアプリケーション・レポートでは、OLIMEX Ltd 製 MSP430FG439 開発ボードを使用した MOD-EKG パルス・オキシメータ(血中酸素飽和度計)と心拍モニタを使用
  • テスト済みであり、ソフトウェア、ハードウェア設計ファイル、技術資料、および PC GUI が含まれるリファレンス・デザイン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLAR083.PDF (18 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLAC617.ZIP (1578 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLAC609.ZIP (65 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLAR082.PDF (134 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Sensing MCUs

MSP430FG43960KB フラッシュ、2KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル DAC、DMA、3 個のオペアンプ、128 セグメント LCD 搭載、8MHz MCU

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

SLAC602 — Low Power EKG & Heart Rate Monitor using the MSP430FG439 Code

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Sensing MCUs
MSP430FG439 60KB フラッシュ、2KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル DAC、DMA、3 個のオペアンプ、128 セグメント LCD 搭載、8MHz MCU
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-EKG-HRM 低消費電力心拍および EKG モニタ
ダウンロードオプション

SLAC602 Low Power EKG & Heart Rate Monitor using the MSP430FG439 Code

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2013/06/25
製品
Sensing MCUs
MSP430FG439 60KB フラッシュ、2KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル DAC、DMA、3 個のオペアンプ、128 セグメント LCD 搭載、8MHz MCU
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-EKG-HRM 低消費電力心拍および EKG モニタ

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac602 or www.ti.com/lit/xx/slac602/slac602.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC602. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Heart-Rate and EKG Monitor Using the MSP430FG439 (Rev. B) 2018/03/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。