TIDM-DYNAMICNFCTAG

ダイナミック近距離無線通信 (NFC) タイプ 4B タグ

TIDM-DYNAMICNFCTAG

設計ファイル

概要

This dynamic Near Field Communication (NFC) tag design outlines the required components, layout considerations, and provides firmware examples to implement NFC into applications such as Bluetooth® and Wi-Fi® pairing, equipment configuration and diagnostics, or as a general purpose NFC data interface. The documentation, hardware, and example code provided allows the designer to quickly implement NFC functionality with an MSP430 or other MCU of choice.

特長
  • NFC Tag Type 4B compliant design
  • ISO14443B compliant 13.56-MHz RF interface supports up to 848 kbps for fast data transfer
  • Code examples to write and read NDEF messages to internal SRAM
  • 3kB SRAM for a large variety NDEF message types
  • Interrupt register and output pin to indicate NDEF read or write completion for further processing
  • This design is tested and includes firmware, hardware design, and a user's guide
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR475.PDF (106 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC333.ZIP (83 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR476.PDF (37 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

他のワイヤレス製品

RF430CL330Hダイナミック デュアル インターフェイス NFC トランスポンダ

データシート: PDF | HTML
MSP430 マイコン

MSP430FR573916KB FRAM、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、24MHz MCU

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

サンプル・コードまたはデモ

EXAMPLE-SOFTWARE-FR5739-RF430CL33 — RF430CL330H Example Code

This example code demonstrates how to initialize the RF430CL330H device, write a simple NDEF message and handle interrupts at the end of a read or write operation. The examples use two different hardware combinations as shown below.

  • MSP-EXP430FR5739 + RF430CL330HTB(sloc290)
  • MSP-EXP430G2 + (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
他のワイヤレス製品
RF430CL330H ダイナミック デュアル インターフェイス NFC トランスポンダ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-DYNAMICNFCTAG ダイナミック近距離無線通信 (NFC) タイプ 4B タグ
ダウンロードオプション

EXAMPLE-SOFTWARE-FR5739-RF430CL33 RF430CL330H Example Code

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2013/09/30
製品
他のワイヤレス製品
RF430CL330H ダイナミック デュアル インターフェイス NFC トランスポンダ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-DYNAMICNFCTAG ダイナミック近距離無線通信 (NFC) タイプ 4B タグ

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc290 or www.ti.com/lit/xx/sloc290/sloc290.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLOC290. Please update any bookmarks accordingly.

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。