TIDM-BPM

超低消費電力血圧および心拍モニタ

概要

This reference design is a demonstration for detecting blood pressure and heart rate. It works in low-power mode(LPM3) and only displays the date and time in most time. User can measure blood pressure by pressing 'measure' button and also can look at historical blood pressure by pressing 'memory' button. The measured records will be stored in EEPROM after measurement complete. The max record number is set as 80.

特長
  • Ultra low power in standby mode(standby mode: LPM3+RTC+LCD)
  • Battery powered, portable electronic
  • MCU with LCD driver, One chip solution
  • Easy to use, two buttons, 4 operation modes
  • Support raw data read out
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU514.PDF (4667 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRAJ1.PDF (110 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC623.ZIP (126 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRAJ0.PDF (132 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

LMV324クワッド、5.5V、1MHz、RRO (レール ツー レール出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F6638256KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、12 ビット DAC、コンパレータ、DMA、160 セグメント LCD、USB 搭載、20MHz MCU

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS763イネーブル搭載、150mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC624 — Ultra Low Power Blood Pressure And Heart Rate Monitor Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-BPM 超低消費電力血圧および心拍モニタ
ダウンロードオプション

TIDC624 Ultra Low Power Blood Pressure And Heart Rate Monitor Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/09/14
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-BPM 超低消費電力血圧および心拍モニタ

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc624 or www.ti.com/lit/xx/tidc624/tidc624.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC624. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Ultra-Low Power Blood Pressure and Heart Rate Monitor Design Guide 2014/09/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。