TIDM-BLPFC

ブリッジレス力率改善コンバータ

TIDM-BLPFC

設計ファイル

概要

This design is a digitally controlled, bridgeless, 300W, power factor correction (PFC) converter. The distinguishing characteristic of a bridgeless PFC converter is that it eliminates the need for a diode bridge at the input. This reduces power losses that normally occur in a diode bridge and, as a result, improves overall system efficiency. For this design, a C2000™ Piccolo™ TMS320F28035 microcontroller (MCU) is the digital controller for the PFC converter, controlling the two boost power stages that comprise the bridgeless PFC converter. By operating the stages alternatively during the positive and negative half cycles of the AC mains voltage, the Piccolo MCU implements both the AC-to-DC rectification as well as power factor control. This design achieves full load efficiency greater than 93% and power factor of greater than 0.98 at 50% or greater load.

特長

  • Full digital control of bridgeless PFC power converter
  • 95 VAC to 265 VAC input voltage range
  • 400 VDC bus output operating up to 300 W
  • Full load efficiency greater than 93% and power factor of 0.98 at 50% or greater load
  • C2000™ Piccolo™ TMS320F28035 MCU is the digital controller, operating the bridgeless PFC power converter at a PWM frequency of 200 KHz
  • Fully-functional evaluation board includes software, hardware design files, quick start graphical interface and step-by-step documentation
NOTE: Software for this board is located inside the controlSUITE™ software package. Download controlSUITE at ti.com/controlsuite. Once installed, navigate to "High Voltage Bridgeless PFC Developers Kit" under the Development Tools -> Digital Power section.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR673.PDF (86 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC449.ZIP (81 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR674.PDF (332 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDR672.PDF (259 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs

TMS320F28035-Q1車載、128KB フラッシュと CLA 搭載、60MHz、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F2803560MHz、128KB フラッシュ、CLA 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

TMDSHVBLPFCKIT — HV ブリッジレス PFC 開発用キット

This design is a digitally controlled, bridgeless, 300W, power factor correction (PFC) converter. The distinguishing characteristic of a bridgeless PFC converter is that it eliminates the need for a diode bridge at the input. This reduces power losses that normally occur in a diode bridge and, as a (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-BLPFC ブリッジレス力率改善コンバータ
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMDSHVBLPFCKIT HV ブリッジレス PFC 開発用キット

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-BLPFC ブリッジレス力率改善コンバータ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Digitally Controlled Bridgeless Power Factor Correction (BL PFC) using C2000 MCU (Rev. A) PDF | HTML 2020/10/29
ユーザー・ガイド Digitally Controlled BL PFC Converter Quick Start Guide 2014/05/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。