TIDM-AIRQUALITYSENSOR

MSP430FR4133 マイコン大気環境センサのリファレンスデザイン

TIDM-AIRQUALITYSENSOR

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインでは、シンプルな大気品質モニタが粒状物質 2.5 レベルを使用して作成および実装されます。この設計は、MSP430FR4133 マイコン (MCU) および Sharp™ DN7C3CA006 PM2.5 センサを使用します。DN7C3CA006 の統合型アナログと MSP430™ マイコンを組み合わせたこの超低消費電力重視の設計により、空気サンプルのキャプチャと大気汚染指数 (AQI) の計算を実行します。定期的な PM2.5 サンプルから AQI が計算され、8 文字の 14 セグメント LCD を使用して表示されます。

特長
  • PM2.5 濃度レベルと AQI レベルの計算
  • 温度および湿度レベルの計算
  • 計算結果を表示するために 8 文字の 14 セグメント LCD を提供
  • LCD コントローラ内蔵の超低消費電力 MSP430FR4133 マイコンの使用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRKQ8.PDF (71 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRKR0.ZIP (129 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBW9.ZIP (160 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRKQ9.ZIP (57 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRKQ7.PDF (383 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS71550mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS630311A スイッチ搭載、高効率シングル インダクタ、昇降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR413316KB FRAM、2KB SRAM、10 ビット ADC、LCD、UART/SPI/I2C、IR ロジック、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
湿度センサ

HDC1000温度センサ内蔵、低消費電力、3% の精度、デジタル湿度センサ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCBX0 — TIDM-MSP430-AirQualitySensor Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-AIRQUALITYSENSOR MSP430FR4133 マイコン大気環境センサのリファレンスデザイン
ダウンロードオプション

TIDCBX0 TIDM-MSP430-AirQualitySensor Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/03/10
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-AIRQUALITYSENSOR MSP430FR4133 マイコン大気環境センサのリファレンスデザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbx0 or www.ti.com/lit/xx/tidcbx0/tidcbx0.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCBX0. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
技術記事 Trends in building automation: connected sensors in safety and security PDF | HTML 2016/07/20
ユーザー・ガイド Air Quality Sensor Design Guide (Rev. A) 2016/02/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。