TIDM-3PH-ENERGY5-ESD
強化された ESD 保護機能を実装した Class 0.5 三相エネルギー測定システムのリファレンス デザイン
TIDM-3PH-ENERGY5-ESD
概要
TIDM-3PH-ENERGY5-ESD は、ANSI/IEC Class 0.5 の 3 相エネルギー測定システムを実装しているほか、強化済み ESD 保護機能を搭載しています。また このデザインは ZigBee™ コネクティビティを使用する通信機能も搭載しています。このエネルギー測定 SoC (システム オン チップ) は、各種計測機能を実行し、有効電力の結果を CC2530EM アドオン ボードに送信する目的で使用します。それらの結果をリモートで表示するには、このデザインに関連する、家庭内ディスプレイのリファレンス デザイン (TIDM-LOWEND-IHD) を使用できます。
このリファレンス デザインは MSP430F67641A を使用しているほか、MSP430F67641 と組み合わせて使用することもできます。
特長
- ANSI と IEC による Class 0.5 精度の要件を上回る 3 相エネルギー測定システム
- IEC 61000-4-2 レベル 4 の空中放電試験に合格済み (詳細は設計ガイドを参照)
- エネルギー ライブラリ ファームウェアは、有効電力と無効電力、有効エネルギーと無効エネルギー、RMS電流と電圧、力率、ライン周波数など、各種のエネルギー測定パラメータを計算
- 家庭内ディスプレイと通信するために、または Wi-Fi®、ワイヤレス M-Bus、IEEE-802.15.4g の各アドオン通信モジュールに接続するために、ZigBee® 通信機能をサポート
- 測定エンジンで使用するメイン電源と補助電源の間の切り替えは、自動または手動で実施できます
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRF47.PDF (196 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRF49.ZIP (446 KB)
IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル
TIDRF48.PDF (410 KB)
PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
他のワイヤレス製品
CC2530-RF4CE — 256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 と RF4CE に対応するワイヤレス マイコン
Sensing MCUs
MSP430F67641A — 3 個のデルタ シグマ ADC、10 ビット SAR ADC、LCD、128KB フラッシュ、8KB RAM 搭載、低コスト、多相メータリング SoC
Sensing MCUs
MSP430F67641 — 3 個のデルタ シグマ ADC、10 ビット SAR ADC、LCD、128KB フラッシュ、8KB RAM 搭載、低コスト、多相メータリング SoC
開発の開始
サポート・ソフトウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcaf1 or www.ti.com/lit/xx/tidcaf1a/tidcaf1a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCAF1. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Class 0.5 Three-Phase Energy Measurement System Design Guide | 2015/06/10 |