TIDM-3OUTSMTSTRP

3 出力のスマート電源タップのリファレンス デザイン

TIDM-3OUTSMTSTRP

設計ファイル

概要

このデザインは、MSP430 マイコンを使用して高精度、単相、測定機能内蔵スマート電源タップ アプリケーションを実装します。AC 電圧、電流、有効電力、無効電力、皮相電力、周波数、力率の測定をサポートしており、3 個のソケットを個別に測定できる設計を採用しています。ハードウェアを追加することで、リレー制御や有線 / 無線通信などを組み込むことができます。

特長
  • AC 周波数、RMS 電圧、RMS 電流を測定
  • 有効電力、無効電力、皮相電力、力率を 0.5% 以下の高精度で測定
  • 8 AC サイクルごとに測定値を更新
  • 測定値レポートを UART に自動出力
産業用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU453.PDF (15059 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRAB9.ZIP (590 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRAC2.ZIP (215 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRAC0.ZIP (847 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC595.ZIP (331 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRAC1.ZIP (218 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRAC3.ZIP (454 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Sensing MCUs

MSP430I20212 個の 24 ビット デルタ シグマ ADC、2 個の 16 ビット タイマ、32KB フラッシュ、2KB RAM 搭載、16MHz メーター向け AFE

データシート: PDF | HTML
Sensing MCUs

MSP430I20202 個の 24 ビット デルタ シグマ ADC、2 個の 16 ビット タイマ、16KB フラッシュ、1KB RAM 搭載、16MHz メーター向け AFE

データシート: PDF | HTML
Sensing MCUs

MSP430I20313 個の 24 ビット デルタ シグマ ADC、2 個の 16 ビット タイマ、32KB フラッシュ、2KB RAM 搭載、16MHz メーター向け AFE

データシート: PDF | HTML
Sensing MCUs

MSP430I20303 個の 24 ビット デルタ シグマ ADC、2 個の 16 ビット タイマ、16KB フラッシュ、1KB RAM 搭載、16MHz メーター向け AFE

データシート: PDF | HTML
Sensing MCUs

MSP430I20414 個の 24 ビット デルタ シグマ ADC、2 個の 16 ビット タイマ、32KB フラッシュ、2KB RAM 搭載、16MHz メーター向け AFE

データシート: PDF | HTML
ローサイド スイッチ

ULN2003LV8V、7 チャネル NMOS アレイ ローサイド ドライバ

データシート: PDF | HTML
Sensing MCUs

MSP430I20404 個の 24 ビット デルタ シグマ ADC、2 個の 16 ビット タイマ、16KB フラッシュ、1KB RAM 搭載、16MHz メーター向け AFE

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS77050mA、10V、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC594 — Three Output Smart Power Strip Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-3OUTSMTSTRP 3 出力のスマート電源タップのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDC594 Three Output Smart Power Strip Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/08/27
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-3OUTSMTSTRP 3 出力のスマート電源タップのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc594 or www.ti.com/lit/xx/tidc594/tidc594.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC594. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Three-Outlet Smart Power Strip Design Guide 2014/07/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。