TIDM-3LC-METER-CONV
拡張型のスキャン インターフェイス(ESI)を使用し、3 個の LC センサを想定した水道メーター リファレンス デザイン
TIDM-3LC-METER-CONV
概要
バッテリ動作の水道メーターの課題の 1 つは、エネルギー消費をできるだけ少なく抑えながら、水の流量情報を継続的に測定することです。このデザインで使用している EVM430-FR6989 は、アクティブ モード電流が 100μA/MHz、スタンバイ モード電流が 450nA で、リアルタイム クロックが有効な MSP430 FRAM ベースのマイコンと、低消費電力のアナログおよびデジタル ペリフェラルを搭載しています。さらに、このマイコンは、ほぼ無制限の書き込み耐性、高速かつ低消費電力の書き込み、データのフレキシビリティを実現しています。このリファレンス デザインは、マイコンに内蔵されている拡張型スキャン インターフェイス (ESI) の使用例として、外部回路を使用した同じ検出手法では困難な超低消費電力を実現する例を提示します。水道メーター設計で、3 個の LC 回転検出センサと組み合わせることにより、マイコンの他の部分が低消費電力モードの間、ESI はプロペラの回転を継続的に検出します。このデザインは、MSP430 マイコンに統合されている ESI を使用することで、測定プロセスを自動化し、CPU の関与を減らしており、その結果、全体の消費電力を削減できます。
特長
- 回転方向を含めた回転動作を検出するために、3 個の LC センサをサポート
- 外部ハードウェア ソリューションでは困難な超低消費電力
- ESI のセットアップとキャリブレーション用の GUI
- マイコン ターゲット ボード用のドーター センサ ボードを簡単に取り付け可能
- 金属プレートを使用して流量をシミュレートする、可変速モーター制御ボード
- ローパワー RF 拡張機能 (Sub-1GHz または 2.4GHz ZigBee) を有効にするために使用する RF ソケット
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル
PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430FR6989 — 拡張スキャン インターフェイス、128KB FRAM、AES、LCD 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU)
MSP430F5528 — 128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン
開発の開始
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Mechanical to Electronic Conv-3LC Sensors for Gas or Water Meter Design Guide | 2014/08/25 | |||
| アプリケーション・ノート | LC Sensor Rotation Detection With MSP430 Extended Scan Interface (ESI) | 2014/08/28 | ||||
| アプリケーション・ノート | Method to Select the Value of LC Sensor for MSP430 Extended Scan Interface (ESI) | 2014/08/28 |