TIDM-2PHASE-SUBMTR-FW2

2 相組込みメーター、ファームウェア アップグレード

TIDM-2PHASE-SUBMTR-FW2

設計ファイル

概要

このデザインは、元の TIDM-2PHASE-SUBMTR のファームウェアのアップグレードです。このアップグレードにより、元のファームウェアに、I2C 通信機能、基本電圧 / 電流の測定、電圧と電流の THD 測定などの機能とフレキシビリティが追加されます。アーキテクチャの再設計により、ADC チャネルを柔軟に再割り当てできます。

特長

• AC 周波数、RMS 電圧、RMS 電流を測定。基本電圧、基本電流、有効電力、無効電力、皮相電力、力率を誤差 0.5% 未満の精度で測定
• ADC チャネルの柔軟な再割り当て
• I2C (スレーブ モード) 通信機能

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU867.PDF (6433 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRC14.ZIP (105 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRC15.ZIP (752 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC796.ZIP (251 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRC16.ZIP (200 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRC17.ZIP (173 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Sensing MCUs

MSP430I20404 個の 24 ビット デルタ シグマ ADC、2 個の 16 ビット タイマ、16KB フラッシュ、1KB RAM 搭載、16MHz メーター向け AFE

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCA97 — Two-Phase Embedded Metering Firmware Upgrade Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-2PHASE-SUBMTR-FW2 2 相組込みメーター、ファームウェア アップグレード
ダウンロードオプション

TIDCA97 Two-Phase Embedded Metering Firmware Upgrade Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/04/28
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-2PHASE-SUBMTR-FW2 2 相組込みメーター、ファームウェア アップグレード

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidca97 or www.ti.com/lit/xx/tidca97/tidca97.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCA97. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Two-Phase Embedded Metering Firmware Upgrade Design Guide 2015/04/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。