TIDM-1AXISMTR-PFC-5X

力率改善機能内蔵、1 軸モーター制御のリファレンス デザイン

TIDM-1AXISMTR-PFC-5X

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、1 軸モーター制御と力率補正 (PFC) を 1 個のマイコンに統合するためのベスト プラクティスを提示します。この手法は、可変周波数コンプレッサ、特に HVAC (エアコン) システムの設計で一般的に使用されています。この実装は、センサレス FOC (フィールド オリエンテッド コントロール:磁界方向制御) アルゴリズムを使用して TMS320F2805x マイコンの PMSM (永久磁石同期モーター) と 2 相インターリーブ PFC を駆動する目的で最適化済みです。この FOC アルゴリズムは、広い範囲の速度で効率を維持し、モーターの動的モデルを処理する方法で、過渡位相によるトルクの変化を考慮に入れています。

特長
  • ACI (AC 誘導:VVVF)、PMSM (永久磁石同期モーター)、BLDC (ブラシレス DC) の各モーター向けにセンサ付き制御とセンサレス制御の両方を対象とし、最大 350V DC の入力電圧と 1KW の最大負荷に対応する、3 相インバータ段向けのリファレンス回路を搭載
  • 定格 600W の力率補正 (PFC) 段を内蔵しており、この段は、最大 96% の効率で動作することが可能
  • 定格 600W の AC 整流段を内蔵しており、この段は、DC バス電圧を生成することや、ボード上に存在する PFC 段に入力を供給することが可能
  • CAN または UART 経由でキットと通信する機能を内蔵
  • 4 本のアナログ ピンが利用でき、デバッグの目的でオシロスコープのシステム変数を取得可能
  • IPM (異常検知) 故障に対処するための過電流保護機能と PWM トリップ ゾーン保護機能を内蔵
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SPRUI28.PDF (4898 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRGW0.PDF (31 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAW2.ZIP (134 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRGW1.ZIP (741 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRGV9.PDF (428 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F2805360MHz、64KB フラッシュ、CLA (制御補償器アクセラレータ)、PGA (パワー ゲイン アンプ)、3.75MSPS ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F2805260MHz、64KB フラッシュ、PGA、3.75MSPS ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F2805560MHz、128KB フラッシュ、CLA (制御補償器アクセラレータ)、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F2805460MHz、128KB フラッシュ、PGA 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28052-Q1車載対応、60MHz、64KB フラッシュ、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ)、3.75MSPS ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC275245V UVLO とイネーブルと 1ns の遅延整合機能搭載、5A/5A デュアルチャネル ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28052M60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-MOTION、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F2805160MHz、64KB フラッシュ、PGA、2MSPS ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28054-Q1車載対応、60MHz、128KB フラッシュ、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) 搭載、C2000™ 32 ビット MCU

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F2805060MHz、32KB フラッシュと PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) と 2MSPS ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28054M60MHz、128KB フラッシュ、InstaSPIN-MOTION、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28054F60MHz、128KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28052F60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28054M-Q1車載対応、60MHz、128KB フラッシュ、InstaSPIN-MOTION、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28052F-Q1車載、60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28052M-Q1車載対応、60MHz、64KB フラッシュ、InstaSPIN-MOTION、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28054F-Q1車載対応、60MHz、128KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC、PGA (プログラマブル ゲイン アンプ) 搭載、C2000™ 32 ビット MCU

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDCAX0 — Single Axis Motor PFC 5X Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-1AXISMTR-PFC-5X 力率改善機能内蔵、1 軸モーター制御のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCAX0 Single Axis Motor PFC 5X Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/09/15
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-1AXISMTR-PFC-5X 力率改善機能内蔵、1 軸モーター制御のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcax0 or www.ti.com/lit/xx/tidcax0/tidcax0.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCAX0. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Single-Axis Motor Control and PFC Kit Hardware Reference Guide 2015/06/15
アプリケーション・ノート Single-Axis Motor Control With Integrated PFC Application Note 2015/06/11

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
CONTROLSUITE controlSUITE™ソフトウェア スイート:C2000™マイコン用ソフトウェアおよび開発ツール

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。