TIDM-1018
産業用ゲートウェイ向け Power Over Ethernet® (PoE) のリファレンス デザイン
TIDM-1018
概要
このリファレンス デザインは、TI の Power over Ethernet (PoE) と高性能な SimpleLink™ MSP432E4 イーサネット マイコン(MCU) を統合しており、イーサネット接続によって小型基板上でモノのインターネット (IoT) アプリケーションを開発できるようになっています。このデザインにより、既存のネットワーク ケーブルから電力の供給を受け、クラウドとの間でインテリジェントにデータを収集、処理、交換できるため、最終製品の価値が高まります。
特長
- 4.95"×3.45" の小さなフォーム ファクタの基板に、イーサネットの PHY と MAC を内蔵した MSP432E401Y MCU を搭載
- PoE電力段用のRJ45、変圧器、ダイオード ブリッジを統合し、コスト効率の優れたBOMを実現
- フライバック コンバータからの7Wの絶縁出力を持ち、5Vおよび3.3Vの出力電力レール用の機構を搭載
- ネットワーク電源が停止した場合に UPS から外部 DC 電源を供給できるオプションの電源ヘッダを搭載
- TI およびサードパーティ製のさまざまな BoosterPack を用いて、エンド アプリケーションの試作ができるデュアル BoosterPack™ プラグイン モジュール ヘッダを搭載
- SimpleLink MSP432E4 ソフトウェア開発キット (SDK) のサンプルは、評価用としてそのまま変更なしで実行
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRTP2.PDF (106 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
General-purpose MCUs
MSP432E401Y — イーサネット、CAN、1MB フラッシュ、256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マイコン (MCU)
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 産業用ゲートウェイ向け PoE (Power over Ethernet) のリファレンス・デザイン (Rev. A) - TIDUDM3_TIDM-1018. (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2019/04/10 | ||
| ホワイト・ペーパー | Reducing the cost, power and size of connectivity in industrial gateway designs | 2018/03/28 |