TIDM-1008

C2000 マイコン向け EnDat 2.2 アブソリュート エンコーダ マスタ インターフェイスのリファレンス デザイン

TIDM-1008

設計ファイル

概要

C2000 Position Manager 技術は、デジタル アブソリュート エンコーダやレゾルバ、SINCOS トランスデューサと接続できる統合型ソリューションを提供するので、産業用インバータやサーボ ドライブで一般的に使用する追加回路を不要にします。TIDA-1008 で説明している PositionManager BoosterPack は、各種エンコーダ インターフェイスの評価を目的とするフレキシブルな低電圧プラットフォームであり、LAUNCHXL-F28379D などの Position Manager 対応 LaunchPad と組み合わせて動作する設計を採用しています。高度に最適化された使いやすいライブラリおよびサンプル ソフトウェアは、TIDA-1008 とともに提供されており、EnDat 2.2 および EnDat 2.1 規格をサポートしています。

特長
  • フレキシブルな低電圧設計により、複数のアブソリュートエンコーダインターフェイス、およびレゾルバと SINCOS センサをサポート
  • TIDA-1008 は、統合型 EnDat 2.2 および EnDat 2.1 デジタル プロトコル ソリューション向け C2000 Position Manager 対応マイコン (LaunchPad 経由) との組み合わせで動作
  • ソフトウェア ドライバ機能とデータ構造を使用して、EnDat 2.2 コマンドへの使いやすいインターフェイスを提供
  • C28x 最適化 CRC アルゴリズムとデータ開梱
  • 最大 8MHz の EnDat クロックをサポート。  100m までのケーブル長で動作を検証しました
  • TIDM-1008 は、評価ボード、および EnDat2.2 ソフトウェア ライブラリを紹介するソフトウェア サンプルが付属
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU379A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRST9.PDF (284 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRST8.PDF (31 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRSU1.ZIP (2524 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDV3.ZIP (668 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRSU0.PDF (1420 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRST7.PDF (345 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Real-time digital power MCUs

TMS320F28075C2000™ 32 ビット MCU、120MHz、FPU、TMU、512KB フラッシュ、CLA、SDFM

データシート: PDF | HTML
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs

TMS320F28377D-Q1車載対応、800MIPS、2xCPU、2xCLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F28076120MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、512KB フラッシュ、CLA (制御補償器アクセラレータ)、CLB (構成可能ロジック ブロック)、SDFM (デルタ シグマ フィルタ

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F28374S1 個の CPU と 1 個の CLA と FPU と TMU と 512KB フラッシュと EMIF と 12b ADC 搭載、400MIPS、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs

TMS320F28375S-Q1車載、400MIPS、1 x CPU、1 x CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F28376S1 個の CPU と 1 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) と FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 512KB フラッシュと EMIF と 16 ビット ADC 搭載、40

データシート: PDF | HTML
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs

TMS320F28379D-Q1車載、800MIPS、2 x CPU、2 x CLA、FPU、TMU、1024KB フラッシュ、CLB、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット MCU

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F28375S400MIPS で、1 個の CPU、1 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット M

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F28378S400MIPS で、1 個の CPU、1 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック ブロック)、EMIF、12 ビット ADC

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F28377SC2000™ 32 ビット MCU、400MIPS、1 x CPU、1 x CLA、FPU、TMU、1024KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F28379S400MIPS で、1 x CPU と 1 x CLA と FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 1024KB フラッシュと CLB (構成可能ロジック ブロック) と EMIF

データシート: PDF | HTML
Automotive body & lighting MCUs

TMS320F28075-Q1車載対応、120MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、512KB フラッシュ、CLA (制御補償器アクセラレータ)、SDFM (デルタ シグマ フィルタ モジュール) 搭載、C2000

データシート: PDF | HTML
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs

TMS320F28377S-Q1車載対応、400MIPS、1 x CPU、1 x CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイ

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22918-Q1車載対応、調整可能な立ち上がり時間、出力放電機能搭載、1 チャネル、5.5V、2A、52mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN65HVD78IEC ESD 対応、50Mbps、3.3V、半二重 RS-485

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV702イネーブル搭載、300mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F28375DC2000™ 32 ビット MCU、800MIPS、2 x CPU、2 x CLA、FPU、TMU、1024KB フラッシュ、EMIF、12b ADC

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F28374D2 個の CPU と 2 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) と FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 512KB フラッシュと EMIF と 12 ビット ADC 搭載、80

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F28377D-EP800MIPS で、2 x CPU、2 x CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1MB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ エンハンスド製品、32 ビット

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F28377D2 個の CPU と 2 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) と FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 1024KB フラッシュと EMIF と 16 ビット ADC 搭載、8

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F28376D800MIPS、2 x CPU、2 x CLA、FPU、TMU、512KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F28379D800MIPS で、2 個の CPU、2 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック ブロック)、EMIF、16 ビット ADC

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F28378D800MIPS で、2 個の CPU、2 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック ブロック)、EMIF、12 ビット ADC

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

ドーター・カード

BOOSTXL-POSMGR

C2000 DesignDRIVE の Position Manager ブースタパック・プラグイン・モジュール

C2000 Position Manager 技術は、デジタル アブソリュート エンコーダやレゾルバ、SINCOS トランスデューサと接続できる統合型ソリューションを提供するので、産業用インバータやサーボ ドライブで一般的に使用する追加回路を不要にします。TIDA-1008 で説明している PositionManager BoosterPack は、各種エンコーダ インターフェイスの評価を目的とするフレキシブルな低電圧プラットフォームであり、LAUNCHXL-F28379D などの Position Manager 対応 LaunchPad (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-1008 C2000 マイコン向け EnDat 2.2 アブソリュート エンコーダ マスタ インターフェイスのリファレンス デザイン TIDM-1010 C2000 マイコン向け BiSS-C アブソリュート エンコーダ マスタ インターフェイスのリファレンス デザイン TIDM-1011 C2000 マイコン向け、Tamagawa(多摩川精機)T-format アブソリュート エンコーダ マスタ インターフェイスのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BOOSTXL-POSMGR

C2000 DesignDRIVE の Position Manager ブースタパック・プラグイン・モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-1008 C2000 マイコン向け EnDat 2.2 アブソリュート エンコーダ マスタ インターフェイスのリファレンス デザイン TIDM-1010 C2000 マイコン向け BiSS-C アブソリュート エンコーダ マスタ インターフェイスのリファレンス デザイン TIDM-1011 C2000 マイコン向け、Tamagawa(多摩川精機)T-format アブソリュート エンコーダ マスタ インターフェイスのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド C2000™ マイコン向け EnDat 2.2 アブソリュート・エンコーダ・マスタ・インターフェイスのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2018/05/24
ホワイト・ペーパー Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 2020/07/13
ホワイト・ペーパー Simplify the integration of position sensors for industrial drive control system (Rev. A) 2019/11/21

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
LAUNCHXL-F28379D F28379D C2000™ Delfino™ リアルタイム マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
CONTROLSUITE controlSUITE™ソフトウェア スイート:C2000™マイコン用ソフトウェアおよび開発ツール

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。