TIDM-02005
水流測定用に最適化された超音波センシング計測のリファレンス デザイン
TIDM-02005
概要
このリファレンス デザインは、内蔵の超音波センシング ソリューション (USS) モジュールを使用し、低消費電力と最大限の統合によって優れた計測性能を実現する、コスト最適化された超音波水量測定サブシステムを作成するために役立ちます。このデザインは、64KB の MSP430FR6043 マイコン (MCU) を採用しています。このマイコンは、内蔵の高速 ADC をベースとした信号取得機能と、内蔵の低エネルギー アクセラレータ (LEA) を活用し、デジタル信号処理を最適化します。
特長
このリファレンス デザインは、内蔵の超音波センシング ソリューション (USS) モジュールを使用し、低消費電力と最大限の統合によって優れた計測性能を実現する、コスト最適化された超音波水量測定サブシステムを作成するために役立ちます。このデザインは、64KB の MSP430FR6043 マイコン (MCU) を採用しています。このマイコンは、内蔵の高速 ADC をベースとした信号取得機能と、内蔵の低エネルギー アクセラレータ (LEA) を活用し、デジタル信号処理を最適化します。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM113.PDF (78 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発の開始
評価ボード
EVM430-FR6043 評価キットはスマート ガス メーターなどの超音波センシング アプリケーション向けに MSP430FR6043 の性能を評価するための開発プラットフォームです。MSP430FR6043 マイコンは、高精度で正確な超音波測定向けの超音波センシング(USS)アナログ フロント エンドを統合した超低消費電力マイコンです。また、最適なシグナル プロセッシングのための低消費電力アクセラレータ(LEA)も搭載しており、消費電力の最適化によりバッテリ駆動時間の延長を可能にします。このキットは、多様なトランスデューサと組み合わせて MSP430FR6043 MCU (...)
EVMユーザー ガイド:
PDF
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 水流測定用の超音波センシング計測サブシステムのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019/10/31 | |
| アプリケーション・ノート | USS Water Flow Rate Calibration | 2020/10/09 | ||||
| アプリケーション・ノート | Liquid Concentration Sensing | 2020/10/09 | ||||
| アプリケーション・ノート | Ultrasonic Surface Sensing | 2020/09/25 | ||||
| アプリケーション・ノート | Ultrasonic Leak Detection | 2020/09/23 |