TIDEP0081

ADC32RF80 に JESD204B 接続を行う 66AK2L06 を用いた広帯域受信機リファレンス デザイン

TIDEP0081

設計ファイル

概要

広帯域受信システムの開発者で、高速データコンバータをベースバンド プロセッサに接続するために現在 FPGA や ASIC を使用している人々に向けたもので、市場投入までの時間を短縮しつつ、性能を向上させ、コスト、消費電力、サイズを大幅に削減することが求められている場合に最適なソリューションです。このリファレンス デザインは、JESD204B インターフェイスとデジタル フロント エンド処理 (DFE) を統合しており、広く供給されるようになった初めてのプロセッサ製品を搭載しています。ADC32RF80DAC38J84に接続すると、航空と防衛、試験と測定、産業用アプリケーション向けの効率的なソリューションを実現できます。

特長
  • JESD204B を介して、シグナル プロセッサとデータ コンバータの統合を容易に実現
  • ADC32RF80 に接続した場合、2 つの 75MHz チャンネルまたは 1 つの 100MHz チャネルの実使用帯域幅が利用可能
  • フィルタリング、ダウンサンプリング、またはアップサンプリング用の DFE 処理:  FFTC ハードウェア アクセラレータにより、計算負荷の高い 2 次元 FFT 処理をオフロードし、低レイテンシかつ高精度を実現します
  • デジタル信号プロセッサ (DSP)、ADC および DAC ボード、デモ ソフトウェア、設定用 GUI、およびスタートガイドが含まれる JESD 接続の信号処理ソリューションによる広帯域サンプリング
  • 3 つの EVM、決定論的レイテンシ カード、回路図、BOM、ユーザ ガイド、ベンチマーク、ソフトウェア、およびデモを含む堅牢なデモおよび開発プラットフォーム
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUC85.PDF (1223 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRNT3.PDF (343 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRNT4.ZIP (10326 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRNT2.PDF (6439 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2065Cアクティブ ハイ、出力放電機能と逆方向ブロッキング機能搭載、1A 負荷、4.5 ~ 5.5V、86mΩ USB パワー スイッチ

データシート: PDF | HTML
クロック ジッタ クリーナ

LMK048282370 ~ 2630MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック ジッタ クリーナ。

データシート: PDF | HTML
RF レシーバ

ADC32RF80デュアルチャネル、14 ビット、3GSPS、デュアル DDC/チャネル、RF サンプリング広帯域レシーバ / フィードバック IC

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS546204.5V ~ 17V、6A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS65400PMBus/I2C インターフェイス搭載、4.5V ~ 18V 入力、4A/4A/2A/2A、クワッド同期整流コンバータ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC244A3 ステート出力、8 チャネル、1.65V ~ 3.6V バッファ

データシート: PDF | HTML
高速 DAC (10MSPS 超過)

DAC38J84クワッドチャネル、16 ビット、2.5GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

66AK2L06マルチコア DSP+ARM KeyStone II システムオンチップ (SoC)

データシート: PDF
ロード スイッチ

TPS22913出力放電機能搭載、5.5V、2A、60mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
I2C と I3C レベル シフタ、バッファ、ハブ

PCA93062 ビット双方向、400kHz I2C/SMBus 電圧レベル シフタ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Wideband Receiver With 66AK2L06 JESD204B Attach to ADC32RF80 Reference Design 2016/09/23

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
BIOSLINUXMCSDK SYS/BIOS および Linux マルチコア・ソフトウェア開発キット(MCSDK)、C66x/C647x/C645x プロセッサ用 PROCESSOR-SDK-K2L Linux と TI-RTOS をサポートする、66AK2LX プロセッサ向けプロセッサ SDK RFSDK RF ソフトウェア開発者用キット(RFSDK)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。