TIDEP0060

DSP+ARM SoC を使用した最適化されたレーダー システムのリファレンス デザイン

TIDEP0060

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、高速データコンバータへの接続に FPGA や ASIC を使用している最新のレーダー システム デベロッパーを対象にしており、性能の向上、コスト、消費電力、サイズの大幅低減により、開発期間の短縮が可能になり、JESD204B インターフェイスとデジタル フロント エンド (DFE) 処理機能を統合した広範囲で利用できる初のプロセッサを搭載しています。ADC14X250 と DAC38J84 を接続すると、レーダー、電子戦、コンピューティング プラットフォーム、トランスポンダなど、航空と防衛の各アプリケーションに適した効率的なソリューションを実現できます。

特長
  • JESD204B を介して、シグナル プロセッサとデータ コンバータの統合を容易に実現
  • ADC14X250 に接続した場合、100MHz シングル チャネルのサンプリング
  • フィルタリング、ダウンサンプリング、アップサンプリングに適した DFE 処理。FFTC ハードウェア アクセラレータにより、計算集約型の 2D FFT 演算の負荷をオフロードし、低レイテンシと高精度を実現
  • デジタル信号プロセッサ (DSP)、ADC および DAC ボード、デモ ソフトウェア、設定用 GUI、およびスタートガイドが含まれる JESD 接続の信号処理ソリューションによる広帯域サンプリング
  • 3 つの EVM、決定論的レイテンシ カード、回路図、BOM、ユーザ ガイド、ベンチマーク、ソフトウェア、およびデモを含む堅牢なデモおよび開発プラットフォーム
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB89.PDF (2777 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRKG4.PDF (100 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRKG6.ZIP (4391 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRKG5.ZIP (2282 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRKG3.PDF (1358 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

クロック ジッタ クリーナ

LMK048282370 ~ 2630MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック ジッタ クリーナ。

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

66AK2L06マルチコア DSP+ARM KeyStone II システムオンチップ (SoC)

データシート: PDF
高速 DAC (10MSPS 超過)

DAC38J84クワッドチャネル、16 ビット、2.5GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)

データシート: PDF | HTML
高速 ADC (10MSPS 超過)

ADC14X25014 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Optimized Radar System Design Using a DSP+ARM SoC and ADC14X250 Design Guide 2015/12/08
アプリケーション・ノート 66AK2L06 JESD Attachment to ADC14X250/DAC38J84 (Rev. A) 2016/06/24
ホワイト・ペーパー Optimizing Modern Radar Systems using Low- Latency, High-Performance FFT Coproce 2015/12/17
製品概要 66AK2L06 SoC Product Bulletin 2015/04/15

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
BIOSLINUXMCSDK SYS/BIOS および Linux マルチコア・ソフトウェア開発キット(MCSDK)、C66x/C647x/C645x プロセッサ用 PROCESSOR-SDK-K2L Linux と TI-RTOS をサポートする、66AK2LX プロセッサ向けプロセッサ SDK RFSDK RF ソフトウェア開発者用キット(RFSDK)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。