TIDEP0038

ビジョン分析 OMPA-138 をベースとした、ハードウェア/ソフトウェア・リファレンス・プラットフォームのリファレンス・デザイン

TIDEP0038

設計ファイル

概要

Vision analytics is a critical function for many industrial automated applications including machine vision, inspection automation, surveillance and image processing.  This hardware/software design kit is optimized for vision analytic based applications and provides the all of hardware design elements, along with the C, C++ based foundational software to get the reference design up and running quickly, yet with the flexibility for the developer to focus on adding differentiated application algorithms and features.

特長
  • Offers a Vision Development Kit (VDK)from CriticalLink, LLC that is a complete hardware and software framework designed to accelerate the development of vision applications
  • Includes both a Xilinx Spartan 6 FPGA and a TI OMAP-L138 dual core processor
  • Is based on Critical Link's production-ready MityDSP-L138F System on Module (SOM)
  • Offers source design files for the base Industrial I/O card and the camera expansion cards
  • Offers easy interface to OMAP-L138-based SOM
  • Vision algorithm software including color space conversion, edge detection, convolution and customer processing blocks along with TI’s image processing library software in source code
  • Offers ARM based GUI software
  • Supports several vision sensor cameras in monochrome or color format
  • Offers a wide variety of standard peripherals supported including ENET, USB, SATA and LCD
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA69.PDF (657 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRFU3.PDF (261 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRFU4.PDF (618 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRFU1.ZIP (254 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRFU5.ZIP (4860 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRFU6.ZIP (16814 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRFT9.PDF (90 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRFU0.PDF (242 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リセット、およびウォッチドッグ IC

TLV803アクティブ ロー、オープン ドレイン リセット機能搭載、3 ピン電圧スーパーバイザ (リセット IC)

データシート: PDF | HTML
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC

TFP410165MHz、TMDS DVI トランスミッタ / シリアライザと Panelbus™ IC

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

OMAP-L138低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP + Arm9 プロセッサ - 最大 456MHz

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

TLK100産業用イーサネット PHY

データシート: PDF
RS-232 トランシーバ

TRS232E±9V 出力 / ±15kV ESD 保護機能搭載、5V デュアル チャネル 250kbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS54305.5V ~ 36V 入力、3A、500kHz 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
オーディオ オペアンプ

OPA2134低歪み、低ノイズ、高精度、SoundPlus™ オーディオ オペアンプ

データシート: PDF | HTML
オーディオ DAC

DSD1791113dB SNR のステレオ オーディオ DAC(ハードウェア制御)

データシート: PDF
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2041Bアクティブ ロー、0.5A 負荷、±25% 精度の ILIMIT、2.7 ~ 5.5V、70mΩ USB パワー スイッチ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Vision Analytics OMAPL-138-Based HW and SW Reference Platform Design Guide 2015/06/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。