TIDEP0022

ARM MPU、内蔵型 BiSS C マスター・インターフェイス付き

TIDEP0022

設計ファイル

概要

PRU-ICSS(産業用通信サブシステム用の BiSS C Master プロトコル)を実装。このリファレンス・デザインは、包括的な資料と、プログラマブル・リアルタイム・ユニット(PRU)用のソース・コードを提供します。

特長
  • ICSS 上で動作する BiSS C Master プロトコル
  • 1、2、5、10MHz の各インターフェイス速度
  • 8 倍オーバーサンプリング入力キャプチャ
  • フィルタリングされたサンプリング・ポイントによるライン遅延補償
  • オーバーサンプリング入力に対するデバウンス・フィルタ
  • CRC チェック機能付きの可変フレーム形式
  • コマンド(CDS/CDM)インターフェイス
  • 最大 100m のケーブルをサポート
  • ICSS を使用して AM335x および AM437x 上で動作
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU794A.PDF (1573 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRC80A.ZIP (581 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRC78A.ZIP (6066 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRC79A.ZIP (1277 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

電圧レベル シフタ

SN74LVC8T245構成可能なレベル シフト機能搭載、3 ステート出力、8 ビット、デュアル電源バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LV244A3 ステート出力、8 チャネル、2V ~ 5.5V、バッファ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54023.5V ~ 28V 入力、1.7A 出力、非同期整流 降圧レギュレータ、MOSFET 内蔵

データシート: PDF
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM4376Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM4377Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

TXS0102オープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、2 ビット、双方向電圧レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74AVC4T245構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、4 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM4378Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、3D グラフィックス

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD6E001USB 2.0 向け、1nA の最大リーケージ、VCC ピン の保護に対応、6 チャネル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM4379Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT、3D グラフィックス

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22922出力放電機能搭載、3.6V、2A、14mΩ、リーケージ 35nA のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
BLDC ドライバ

DRV8313複数の FET 内蔵、最大 65V、ピーク 3A の 3 相モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74AVC1T45構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、シングル ビット、デュアル電源バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
車載 LED ドライバ

TPIC2810I2C インターフェイス搭載、8 ビット、LED ドライバ

データシート: PDF
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN65HVD78IEC ESD 対応、50Mbps、3.3V、半二重 RS-485

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

LM4132シャットダウン イネーブル機能搭載、0.05%、20ppm/℃ ドリフト、高精度、シリーズ電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS386000プログラマブル遅延機能とウォッチ ドッグ タイマ搭載、オープン ドレイン、クワッド電源電圧スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

TXS0102Vオープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、2 ビット、双方向レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74LVC1G04シングル、1.65V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML
クロック ジェネレータ

CDCE913プログラマブル 1-PLL VCXO クロック シンセサイザ、2.5V または 3.3V LVCMOS 出力

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA3655V、50MHz、高精度、高 CMRR、レールツーレールオペアンプ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS51200DDR2、DDR3、DDR3L、DDR4 向けの VTTREF バッファード リファレンス内蔵の 3A シンク/ソース DDR 終端レギュレータ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G07オープン ドレイン出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

TLK105産業用温度範囲、シングル ポート、10/100Mbps イーサネット物理層トランシーバ

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM3356Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM3357Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、EtherCAT、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML
NAND ゲート

SN74LVC1G00シングル、2 入力、1.65V ~ 5.5V NAND ゲート

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM3358Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、3D グラフィックス、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74AVC2T244デュアル ビット、デュアル電源バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM3359Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML
マルチスイッチ検出インターフェイス (MSDI) IC

SN65HVS882産業用オートメーションとプロセス制御向け、34V、8 チャネル デジタル入力シリアライザ

データシート: PDF
DC/DC converters

TPS62362I2C 互換インターフェイスとリモート センス機能搭載、プロセッサ コア向け電源。0.77 ~ 1.4V の Vout

データシート: PDF
電圧レベル シフタ

TXS0102V-Q1車載、オープン ドレインとプッシュプルの各アプリケーション向け、2 ビット、双方向レベル シフタ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDC920 — ARM MPU with integrated BiSS C Master Interface Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP0022 ARM MPU、内蔵型 BiSS C マスター・インターフェイス付き
ダウンロードオプション

TIDC920 ARM MPU with integrated BiSS C Master Interface Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/02/22
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP0022 ARM MPU、内蔵型 BiSS C マスター・インターフェイス付き

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc920 or www.ti.com/lit/xx/tidc920/tidc920.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC920. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド BiSS-C Interface Master Design Guide (Rev. A) 2016/02/08
技術記事 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 6 PDF | HTML 2015/11/20

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00175 5V BiSS 位置エンコーダのインターフェイス

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。