TIDEP0013
埋め込み USB 2.0 リファレンス・デザイン
TIDEP0013
概要
The USB 2.0 reference design guidelines are extremely important for designers considering USB2.0 electrical compliance testing. The guidelines are applicable to AM335x and AM437x but also generic to other processors. The approach taken for these guidelines is highly practical, without complex formulas or theory.
特長
- Sitara AM437x USB 2.0 High-Speed Port with Integrated High-Speed PHY transceiver
- Data transfer between USB devices with a line/bus speed up to 480 Mbps
- Best-practice layout design guidelines for High-Speed USB 2.0 layout
- Complete sub-system reference with schematics, BOM, design files and test data implemented on a fully assembled board developed for testing and validation.
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR800.ZIP (20 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 試験報告書 | Embedded USB 2.0 Reference Design Test Data | 2014/06/20 |