TIDEP-01034

ミリ波レーダーを使用したエントリ レベルのブラインド スポット検出機能のリファレンス デザイン

TIDEP-01034

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、AWRL1432BOOST-BSD 評価基板を使用して、エントリ レベルのブラインド スポット検出機能 (BSD) の安全要件に適合するコーナー レーダー アプリケーションの基盤を実現します。このデザインは、最大 120m の距離にある物体の位置 (水平面上) と速度を推定し、追跡できます。

特長
  • 自動車メーカー各社は、シングル チップを使用してエントリ レベルのブラインド スポット検出 (BSD) 要件に準拠可能
  • 最大 120m 離れた距離にあり、±144km/h の物体 (乗用車やトラックなど) を検出 / 追跡可能
  • アンテナの視野角は ±60 度、角度分解能は約 20 度
  • データ圧縮、最大速度拡張、2D トラッキングを含め、AWRL1432 の処理能力を実証
  • 顧客開発サイクルを改善 (ハードウェアの再設計やソフトウェアの労力など)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU937.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMD03.PDF (989 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMD02.PDF (203 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMD05.ZIP (14217 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGP6.ZIP (2550 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMD04.PDF (8813 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMD01.PDF (2018 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

システム ベース チップ (SBC)

TCAN4550-Q1CAN-FD コントローラとトランシーバ内蔵、車載用システム ベーシス チップ(SBC)

データシート: PDF | HTML
車載ミリ波レーダー センサ

AWRL1432シングルチップ、低消費電力、76GHz ~ 81GHz、車載ミリ波レーダー センサ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド ミリ波レーダーを使用したエントリ レベルのブラインド スポット検出 機能のリファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/01/10

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
AWRL1432BOOST-BSD AWRL1432 ブラインド スポット検出向け、シングルチップ ミリ波センサの評価ボード

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。