TIDEP-0103

Linux でのサブステーション オートメーション用の並列冗長性プロトコル イーサネットのリファレンス デザイン

TIDEP-0103

設計ファイル

概要

この Linux® ベースのリファレンス デザインでは、スマート グリッド送配電網ネットワークにおけるサブステーション オートメーション機器用の、高信頼性でレイテンシの短いネットワーク通信を紹介します。このリファレンス デザインは、IEC 62439 規格の並列冗長プロトコル (PRP) 仕様をサポートしています。この独自のアプローチは、FPGA に代わる低コストの代替手段であり、追加のコンポーネントなしで IEC 61850 サポートなどの機能を追加できる柔軟性と性能を提供します。

特長
  • PRP イーサネット通信に関して IEC 62439-3 Clause 4 仕様に準拠
  • 仮想ローカルエリア ネットワーク (VLAN) ID に基づくトラフィック フィルタリング、マルチキャストおよびブロードキャストのサポート、および組み込みのストーム防止および監視メカニズム
  • ネットワーク障害発生時にゼロ復帰時間
  • デュアルポート、全二重の 100Mbps イーサネット
  • フル プログラマブルなソリューションは、Linux をベースとする付加的なアプリケーションの統合用プラットフォームを実現
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU672A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRLH6.ZIP (606 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRLH5.ZIP (32 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRLH7A.PDF (6325 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCC42A.ZIP (1496 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRLH4.ZIP (1453 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM5726Sitara プロセッサ:デュアル Arm Cortex-A15 とデュアル DSP

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM5716Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A15 と DSP

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM5728Sitara プロセッサ:デュアル Arm Cortex-A15 とデュアル DSP、マルチメディア

データシート: PDF | HTML
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM5718Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A15 と DSP、マルチメディア

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Linux® でのサブステーション・オートメーション用の並列冗長性プロトコル・イーサネットのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2019/05/16
技術記事 Overcoming Ethernet connectivity challenges on the power grid PDF | HTML 2019/06/27

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDEP-0096 Linux® 対応でサブステーションのオートメーションに最適な高可用性シームレス冗長性イーサネットのリファレンス デザイン TIDEP0053 サブステーション オートメーション向け高可用性シームレス冗長性 (HSR) イーサネットのリファレンス デザイン TIDEP0054 サブステーション オートメーションに最適な PRP(Parallel Redundancy Protocol、並列冗長性プロトコル)イーサネットのリファレンス デザイン

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM57X Linux / TI-RTOS をサポートする、AM57x Sitara プロセッサ向けプロセッサ SDK

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。