TIDEP-01014

Hercules™ マイコンに搭載の CAN FD 通信機能を提示するリファレンス デザイン

TIDEP-01014

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、TCAN4550 CAN FD コントローラを使用して、Hercules™ TMS570 マイコン上で CAN(コントローラ エリア ネットワーク)と CAN FD(flexible data-rate communication)を動作させる方法を提示します。TMS570 と TCAN パーツの間のインターフェイスは、SPI(シリアル ペリフェラル インターフェイス)で確立します。このサンプルを使用して、CAN FD をネイティブ サポートしていない任意の Hercules™ マイコンに CAN FD 通信を実装することができます。

特長
  • TMS570 マイコンでの CAN FD 通信のデモンストレーションを実施
  • TCAN4550 コントローラに接続した TMS570LS1224 マイコンを使用して、CAN FD ネットワーク ノードをエミュレート
  • 2 つのノード間での CAN FD 通信を提示するアプリケーション コードが付属
  • このリファレンス デザインはテスト済みであり、ファームウェア、デモ、導入ガイドが付属
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU745.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDM089.ZIP (633 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM088.ZIP (162 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM091.ZIP (1724 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFK4.ZIP (1126 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM090.ZIP (1380 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM087.ZIP (284 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

システム ベース チップ (SBC)

TCAN4550-Q1CAN-FD コントローラとトランシーバ内蔵、車載用システム ベーシス チップ(SBC)

データシート: PDF | HTML
Arm Cortex-R マイコン

TMS570LS1224車載、Q100、Cortex-R4F 採用、16/32 ビット RISC 型フラッシュ MCU

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Herculesマイクロコントローラで CAN FD 通信を実現するリファレンス・デザイン 英語版 2019/07/25

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
LAUNCHXL2-TMS57012 Hercules TMS570LS12x LaunchPad 評価キット
評価ボード
BOOSTXL-CANFD-LIN SPI から CAN FD SBC + LIN への変換トランシーバの BoosterPack™ プラグイン モジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。