ハードウェア開発
AWR6843ISK — AWR6843 シングルチップ 60GHz ~ 64GHz 車載レーダー・センサ・アンテナのプラグイン・モジュール
このリファレンス デザインは、AWR6843 の使用方法を示します。この製品は、DSP を搭載した 60GHz シングルチップ ミリ波センサであり、車両の乗員検出 (VOD) や子供の占有検出 (CPD) センサとして使用すると、車両内の乗員や生体を検出できます。このデザインは、C674x DSP 上で動作するリファレンス ソフトウェアの処理チェーンを実現し、ヒート マップを生成して、±60 度の視野角 (FOV) で乗員を検出できるようにします。
追加情報
レーダーを使用して車内の乗員を検出するリファレンス ソフトウェアの処理チェーン。