TIDC-ZLIGHT2-W

シンプルな白色調光式 ZigBee 接続型 LED 照明、家庭用およびビル・オートメーション用

TIDC-ZLIGHT2-W

設計ファイル

概要

This design features a wirelessly controlled, USB-powered light. Four white LEDs are connected in a single string driven by a TPS61061 LED driver which in turn is controlled by a CC2531 ZigBee Wireless MCU. This provides a low-cost and high-efficiency solution, suitable for connected lighting networks and Internet of Things (IoT) system applications.

特長
  • Standard-based connected light (ZigBee)
  • ZigBee Light Link and ZigBee Home Automation application profile compatible
  • Low cost
  • High efficiency
  • Works with TI ZigBee Light Link development kit (CC2531ZDK-ZLL)
  • Can connect to gateways and support cloud control
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRCG0.PDF (41 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRCG2.PDF (38 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRCG1.ZIP (585 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC851.ZIP (362 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRCF9.PDF (155 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRCF8.PDF (41 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

他のワイヤレス製品

CC2531-RF4CE最大 256kB のフラッシュと 8kB RAM 搭載、Zigbee と IEEE 802.15.4 と RF4CE ワイヤレス・マイコン

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS769イネーブル搭載、100mA、10V、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2531最大 256kB のフラッシュと 8kB RAM 搭載、Zigbee と IEEE 802.15.4 ワイヤレス マイコン

データシート: PDF
バックライト LED ドライバ

TPS61061輝度制御機能搭載、白色 LED 電源向け、19V、400mA スイッチ、1MHz 昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDC852 — Simple White Dimmable ZigBee LED Light for Home & Building Automation Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-ZLIGHT2-W シンプルな白色調光式 ZigBee 接続型 LED 照明、家庭用およびビル・オートメーション用
ダウンロードオプション

TIDC852 Simple White Dimmable ZigBee LED Light for Home & Building Automation Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/01/07
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-ZLIGHT2-W シンプルな白色調光式 ZigBee 接続型 LED 照明、家庭用およびビル・オートメーション用

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc852 or www.ti.com/lit/xx/tidc852/tidc852.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC852. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート DN041 -- Using CC253X or CC254X with Dipole PCB Antenna 2013/01/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。