ハードウェア開発
CC1200EMK-868-930 — CC1200 評価モジュール・キット 868 ~ 930MHz
このリファレンス デザインでは、ETSI Cat.(カテゴリ)2 のレシーバに対応した、スマート メーター用の RF サブシステムについて説明しています。このサブシステムは EN13757-4:2014 の規定に従い、最も一般的な wM-Bus の S、T、C の各モードに 868MHz で完全準拠しています。SimpleLink RF トランシーバ デバイスは、ブロック能力、選択能力、RX 感度に関連して市場トップクラスの数値を達成し、双方向流量メーター、e メーター、ヒート コスト アロケータのような wM-Bus (...)