TIDC-WMBUS-169MHZ

ETSI Cat.1 レシーバ対応 wM-Bus 169MHz RF サブシステム、スマート ガスおよび水道メーター用

TIDC-WMBUS-169MHZ

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、超低消費電力の ETSI Cat.1 レシーバ対応 RF サブシステムであり、169MHz の wM-Bus 対応のスマート ガスおよび水道メーターに適しています。EN13757-4:2013 と、イタリアとフランスで規定されているそれぞれの類似規格に準拠したすべての wM-Bus N モードに対して、市場をリードするブロック能力、選択能力、RX 感度の数値を実現します。SAW フィルタや TCXO (温度補償水晶発振器) を使用しない、コスト最適化されたこの設計は、RF との親和性の高い DC/DC を使用して平均消費電力を削減すると同時に、最高の RF 性能を維持します。

特長
  • ETSI Cat.1 レシーバに対応した RF サブシステム
  • 優れたブロック能力、選択能力、RX 感度を備えた、169MHz の wM-Bus 用サブシステム
  • イタリアとフランスでの 169 MHz の wM-Bus 要件 (外部 PA デバイスを含む) に完全準拠
  • 高効率で RF との親和性が高いの DC/DC コンバータ
  • コストのかかる SAW フィルタや TCXO は不要

この回路設計はテスト済みであり、テスト用ファームウェア、SRF7 Studio GUI 構成ファイル、導入ガイドが付属しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU512.PDF (830 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRAZ4.PDF (58 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRAZ3.PDF (98 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRAZ5.ZIP (105 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC678.ZIP (109 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRAZ6.PDF (255 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRAZ2.PDF (420 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Sub-1GHz トランシーバ

CC1120狭帯域システム向け、高性能 Sub-1GHz ワイヤレス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62730バイパス モード付き、超低消費電力ワイヤレス アプリケーション向け、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC677 — Smart Grid wM-Bus RF Subsystem at 169-MHz Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-WMBUS-169MHZ ETSI Cat.1 レシーバ対応 wM-Bus 169MHz RF サブシステム、スマート ガスおよび水道メーター用
ダウンロードオプション

TIDC677 Smart Grid wM-Bus RF Subsystem at 169-MHz Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/10/02
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-WMBUS-169MHZ ETSI Cat.1 レシーバ対応 wM-Bus 169MHz RF サブシステム、スマート ガスおよび水道メーター用

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc677 or www.ti.com/lit/xx/tidc677/tidc677.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC677. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Smart Grid wM-Bus RF Subsystem at 169 MHz Design Guide 2014/09/26

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
WMBUS ワイヤレス M-Bus プロトコル ソフトウェア