TIDC-WL1837MOD-AUDIO-MULTIROOM-CAPE

TIDC-WL1837MOD-AUDIO-MULTIROOM-CAPE

設計ファイル

概要

TI WiLink™ 8 WL1837MOD オーディオ ケープは、BeagleBone Black (TI Sitara™ AM335x を採用) と組み合わせて使用するワイヤレス マルチルーム オーディオのリファレンス デザインです。WiLink 8 デバイスの WLAN 機能は、接続先 AP のビーコンの到着時刻を高精度でキャプチャおよび登録することができ、複数の接続先オーディオ デバイスの間で超高精度の同期を実現する目的で使用します。WiLink 8 モジュール (WL1837MOD) は 2.4GHz MIMO と 5GHz 帯でのアンテナ ダイバーシティを特長とする統合型 Wi-Fi®/Bluetooth®/Bluetooth Low Energy ソリューションを提供します。  また、マルチルーム機能、Airplay® レシーバ、フル オーディオ スタック ストリーミング、オンライン音楽サービスのサポートなどを特長とするクラス最高のオーディオ ソリューションを実現します。設計者の皆様は、このリファレンス デザインを活用し、TI の WiLink 8 モジュール (WL1837MOD) との間で Wi-Fi / Bluetooth / Bluetooth Low Energy コネクティビティを確保する独自のオーディオ ボードを設計し、マルチルーム ソフトウェアの評価に利用することができます。

BeagleBone Wi-Fi オーディオ ケープは、標準的な Sitara プロセッサ ベースの BeagleBone Black を、WiLink 8 Wi-Fi/Bluetooth/Bluetooth Low Energy のコネクティビティとオーディオ サブシステムを使用して拡張します。この Cape および関連 SDK は、StreamUnlimited から追加費用で入手可能です。

 

特長
  • 複数のスピーカ / ケープ間での超高精度オーディオ マルチルーム同期 (20μsec 未満)
  • SDK は、UPnP、Airplay オーディオ レシーバ、GStreamer など、オンライン ミュージック サービスの豊富なセットをサポート
  • 2.4GHz 帯で Wi-Fi デュアル帯域をサポート (2x2 MIMO を採用) し、5GHz 帯でアンテナ ダイバーシティを実現
  • Wi-Fi/Bluetooth (A2DP) / Bluethooth Low Energy の共存と、マルチロール AP / ステーションをサポート
  • ステレオ ADC/DAC のサポート
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDUAZ3A.PDF (502 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRIM7.PDF (230 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRIM6.PDF (94 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRIM9.ZIP (385 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBC9.ZIP (396 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRIM8.PDF (2773 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRIM5.PDF (897 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

オーディオ ADC

PCM1808 — シングルエンド入力、24 ビット、99dB SNR (信号雑音比)、96kHz、ステレオ ADC

データシート: PDF | HTML
オーディオ DAC

PCM5101 — 2VRMS の出力、オーディオ PLL 内蔵、106dB ステレオ DAC

データシート: PDF
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC

AM3358 — Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A8、3D グラフィックス、PRU-ICSS、CAN

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

WL1801MOD — WiLink™ 8 シングル バンド Wi-Fi® モジュール

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

WL1805MOD — WiLink™ 8 シングル バンド、2x2 MIMO Wi-Fi® モジュール

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

WL1807MOD — WiLink™ 8 産業用デュアル バンド コンボ、2x2 MIMO Wi-Fi モジュール

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

WL1831MOD — WiLink™ 8 産業用 Wi-Fi、Bluetooth® デュアル モード モジュール

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

WL1835MOD — WiLink™ 8 シングル バンド コンボ 2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth® デュアル モード モジュール

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

WL1837MOD — WiLink™ 8 産業用デュアル バンド、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth® デュアル モード モジュール

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド WiLink 8 Wi-Fi Bluetooth オーディオ・マルチルーム・ケープのリファレンス・ガイド (Rev. A) PDF | HTML 2021/07/29
アプリケーション・ノート Precise Time Synchronization Over WLAN (Rev. A) 2015/12/18
ホワイト・ペーパー Wi-Fi® audio: capabilities and challenges 2015/12/02
アプリケーション・ノート WL18xx 5GHZ Antenna Diversity 2015/06/29

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDC-WL1837MODCOM8I — WiLink™ 1837 モジュール向け 2.4/5GHz デュアル バンド Wi-Fi® + Bluetooth® アンテナ設計

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ