TIDC-CC3200MODLAUNCHXL

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 モジュール向け LaunchPad

TIDC-CC3200MODLAUNCHXL

設計ファイル

概要

CC3200MODLAUNCHXL は、CC3200MOD をホストする低コストの評価プラットフォームです。SimpleLink™ CC3200MOD は、ARM® Cortex™-M4 ベースのマイコンを統合したワイヤレス・マイコン・モジュールであり、お客様は単一のデバイスを使用してアプリケーション全体を開発することができます。モジュールの LaunchPad は、プログラマブル・ユーザー・ボタン、カスタム・アプリケーション用の RGB LED、温度センサと加速度計センサ、デバッグ用のオンボード・エミュレーション機能も採用しています。ローンチパッドのスタッカブル・ヘッダー・インターフェイスでは、グラフィック・ディスプレイ、オーディオ・コーデック、アンテナ選択、環境センシングなど、既存のブースタパック・アドオン・ボードに搭載されている他のペリフェラルとのインターフェイスを通じて、CC3200MOD の機能を拡張する方法を示します。

特長
  • FCC、IC、CE、Wi-Fi® CERTIFIED™ の認証取得済みモジュールであり、Wi-Fi Alliance のメンバーが認定の移転を要求することが可能
  • CC3200MOD は、マイコンを統合した internet-on-a-chip™ (1 チップでインターネットに接続) モジュール・ソリューション
  • ブースタパック・エコシステムを活用する 40 ピン LaunchPad 標準
  • すぐに使用できるデモに対応した、オンボードの加速度計センサと温度センサ
  • 電力供給とデバッグ用の接続に使用できる micro USB コネクタ
  • U.FL テスト実行用のオンボードのチップ・アンテナ
  • 2 本の単三、または 2 本の単四アルカリ電池を使用して、外部から電力を供給することも可能
  • IoT(モノのインターネット)を実現できます
パーソナル・エレクトロニクス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRC49.PDF (286 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRC51.PDF (96 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRC47.ZIP (1596 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC813.ZIP (601 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRC50.ZIP (1056 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRC48.PDF (118 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Wi-Fi 製品

CC3200MODSimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® と IoT (モノのインターネット) ワイヤレス モジュール

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS737逆電流保護機能とイネーブル搭載、1A、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC32002 TLS/SSL と 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
デジタル温度センサ

TMP006WCSP パッケージでの赤外線サーモパイル非接触温度センサ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74LVC1T45構成可能なレベル シフト機能搭載、3 ステート出力、シングル ビット、デュアル電源バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド CC3200MOD SimpleLink Wi-Fi and IoT Solution With MCU-Module LaunchPad User Guide (Rev. A) PDF | HTML 2018/08/27