TIDC-BLUETOOTH-LOW-ENERGY-LIGHT

TIDC-BLUETOOTH-LOW-ENERGY-LIGHT

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、SimpleLink™ Bluetooth Low Energy CC2540T という動作温度範囲の広いワイヤレス マイコンをライティング アプリケーションで使用する例を示します。このボードには、CC2540T によって制御される RGBW LED が搭載されており、USB 給電で動作します。このボードは、TI BLE Multitool というスマートフォン アプリケーションを使用して、すぐに制御できます。

特長
  • 125°C の高温環境に対応する Bluetooth Smart ソリューション。各種 LED 照明アプリケーションに最適
  • シンプルで「すぐに使える」設計により、市場投入までの時間を短縮
  • TI BLE Multitool アプリケーションのブロードキャストを使用すると、サンプル アプリケーションはすぐに動作
  • スマートフォンから照明を完全制御 (電源、色、色温度)
  • 検証済みの設計で、ファームウェア、GUI、デモ、スタート ガイドをすべて提供
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRAG3.PDF (124 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC612.ZIP (1035 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRAF9.PDF (45 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

低消費電力 2.4GHz 製品

CC2540T — 拡張産業用温度範囲、Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC611 — Bluetooth Low Energy Light Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-BLUETOOTH-LOW-ENERGY-LIGHT — Bluetooth 低エネルギー照明のリファレンス デザイン

TIDC611 — Bluetooth Low Energy Light Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/09/09
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-BLUETOOTH-LOW-ENERGY-LIGHT — Bluetooth 低エネルギー照明のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc611 or www.ti.com/lit/xx/tidc611/tidc611.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC611. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド BLE Light Development Kit Quick Start Guide (Rev. A) 2015/09/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ