TIDC-BLE-METER-READING

Bluetooth 低エネルギ、エネルギ監視用、リファレンス・デザイン

TIDC-BLE-METER-READING

設計ファイル

概要

TIDC-BLE-METER-READING リファレンス・デザインは、SimpleLink™ CC2650 マルチスタンダード・ワイヤレス・マイコンと対応する SensorTag モジュールを使用して Bluetooth® Low Energy (BLE) リンク経由でエネルギー・モニタ・デバイスを読み取るアプリケーションに焦点を合わせています。そして、このモジュールは、メーター・データ・ソースとしてのデザイン TIDM-3OUTMSTSTRPから (小規模な変更を加えて) ハードウェアに接続されます。また、このリファレンス・デザインには、リモート・リーダーおよび制御端末として機能する Android アプリケーションも含まれています。 

特長
  • Bluetooth Low Energy リンクによるエネルギー・モニタのパラメータの読み出し
  • Bluetooth Smart プロファイルのシンプルな作成
  • UART 経由のエネルギー・モニタリング・デバイスへのインターフェイス
  • SimpleLink 超低消費電力ワイヤレス・マイコン、MSP430 マイコン、および低電圧、低消費電力の 7 チャネル・トランジスタ・アレイを含む
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA18.PDF (2585 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRG15.PDF (75 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRG16.ZIP (590 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRG13.PDF (47 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRG14.ZIP (214 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRG19.ZIP (846 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAN3.ZIP (145 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDCAN0.ZIP (330 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRG18.ZIP (217 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRG17.PDF (528 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRG11.PDF (62 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRG12.ZIP (454 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

General-purpose MCUs

TM4C1294NCPDT1MB フラッシュと 256KB RAM と USB とイーサネット MAC + PHY 搭載、120MHz、32 ビット Arm Cortex-M4F ベースのマイコン

データシート: PDF
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2650128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
ローサイド スイッチ

ULN2003LV8V、7 チャネル NMOS アレイ ローサイド ドライバ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD1E10B060402 と SOD-523 の各パッケージ封止、12pF、±5.5V、±30kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS796イネーブル搭載、1A、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LM4040固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS77050mA、10V、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サンプル・コードまたはデモ

TIDCAH5 — TIDC-BLE-METER-READING Code Examples

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-BLE-METER-READING Bluetooth 低エネルギ、エネルギ監視用、リファレンス・デザイン
ダウンロードオプション

TIDCAH5 TIDC-BLE-METER-READING Code Examples

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/06/18
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDC-BLE-METER-READING Bluetooth 低エネルギ、エネルギ監視用、リファレンス・デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcah5 or www.ti.com/lit/xx/tidcah5/tidcah5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCAH5. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Bluetooth Low Energy for Energy Monitoring Design Guide 2015/06/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。