TIDA-080007
DLP® 車載ヘッドライトのリファレンス・デザイン
TIDA-080007
概要
このリファレンス デザインでは、DLP5531-Q1 DMD の制御ボードの設計について詳しく説明します。DLP5531-Q1 DMD は空間光変調器で、130 万以上のピクセルを持ち、光を屈折させて、デジタル制御の照明分布を作り出すことができます。このデザインでは、部品数が少なく、スペースの削減とコストの低減が可能な、単純な電力アーキテクチャを紹介します。光学系、入力ビデオ ソース、コンピュータなどの制御手段と組み合わせると、このデザインを使用して、アダプティブ ドライビング ビーム、ぎらつきのないビーム ステアリング、反射型道路標識向け調光、歩行者向け調光、シンボル投影、OEM のブランド表示のデモを実現できます。
特長
- OpenLDI ビデオ入力
- ブラウンアウト検出と、DMD の安全な駐車機能
- 車載 EMI 要件をサポートするスペクトラム拡散機能
- LED イネーブル信号により、LED 照明を DMD と同期可能
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM190.PDF (112 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS61170-Q1 — AEC-Q100 認証済み、2mm x 2mm QFN パッケージ封止、3V ~ 18V の広い入力電圧範囲、1.2A 昇圧コンバータ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62424-Q1 — ADAS カメラ アプリケーション向け、車載 2.25MHz 固定 VOUT デュアル 800mA 降圧コンバータ
DLP コントローラとドライバ
DLPC230-Q1 — 車載対応、DLP553x-Q1 チップセット向け、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラ
車外照明 / 投影用 DMD
DLP5531-Q1 — 車載対応、車外照明アプリケーション向け、DLP®、0.55 インチ、DMD (デジタル マイクロミラー デバイス)
ESD 保護ダイオード
TPD4E05U06-Q1 — 車載、USB および高速インターフェイス向け、クワッド 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保護ダイオード
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ
SN74CBTLV1G125-Q1 — 車載、3.3V、1:1 (SPST)、1 チャネル FET バス スイッチ
ESD 保護ダイオード
TPD2E2U06-Q1 — 車載、USB および高速インターフェイス向け、デュアル 1.5pF、5.5V、±25kV ESD 保護ダイオード
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | DLP車載ヘッドライトのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2019/09/26 |