TIDA-080006
405-nm DLP® 車載透明ウィンドウ ディスプレイ用電子機器リファレンス デザイン(0.3-インチDMD)
TIDA-080006
概要
この DLP3034-Q1 電子回路リファレンス デザインは、DLP プロジェクタを駆動して、ガラスに埋め込まれた蛍光体フィルムに照射することにより、透明ウィンドウ ディスプレイを実現できます。蛍光体フィルムは通常状態では透明ですが、DLP3034-Q1 プロジェクタからの 405nm の光で励起すると色鮮やかなディスプレイになります。
特長
- 車載認定済みの DLP3034-Q1 チップセット
- 405nm LED 照明をサポート
- 電流制御 LED ドライバ
- 1 個または 2 個の LED カラー チャネルをサポート
- 1 チャネルあたり最大 4A および 9V をサポート
- 12V 入力
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM436.ZIP (158 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
LCD/OLED ディスプレイ向けの電源とドライバ
TPS65100-Q1 — 車載向け、昇圧コンバータとデュアル チャージ ポンプと LDO コントローラ搭載、2.7V ~ 5.8V LCD 電源
車内ディスプレイ用 DMD
DLP3034-Q1 — DLP® 車載 0.3 インチ (0.76cm)、405nm、デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
DLP コントローラとドライバ
DLPC120-Q1 — 車載対応、DLP3030-Q1 チップセット向け、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) コントローラ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 405nm DLP® 車載透明ウィンドウ・ディスプレイ・エレクトロニクスのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2020/03/23 |