TIDA-080005
高速デスクトップ 3D 印刷向けフル HD DLP® サブシステムのリファレンス デザイン
TIDA-080005
概要
この高解像度、高速 3D 印刷のリファレンス デザインにより、DLP® Pico™ テクノロジーを使用するプロフェッショナル用 3D 印刷アプリケーションの開発を迅速化します。このリファレンス デザインは、ステレオリソグラフィ (SLA) テクノロジーを使用します。このテクノロジーでは、感光性樹脂が連続する 2 次元パターンにさらされることで、一度に 1 つの層で3 次元の物体を作成します。このデザインは、DLP Pico 0.47 インチ 1080p DMD (DLP4710) (新しいディスプレイとライト コントローラ DLPC3479 搭載) を使用します。DLP4710 DMDにより、小さなフォーム ファクタのデスクトップ3Dプリンタを対象として、解像度、サイズ、コストの非常に優れたバランスを実現でき、コンシューマ、プロフェッショナル、産業用アプリケーションの分野にわたる多様な3D印刷のユースケースに対応できます。電子回路と光学部分に加えて、3D 印刷プロセス用のパターン セットを生成するためのソフトウェアが付属しています。このデザインには、DLPA3005 PMIC と LED ドライバも付属しています。
特長
- DLP4710:DLP 0.47 インチ 1080p DMD
- DLPC3479:DLP4710 DMD 向けデジタル コントローラ
- DLPA3005:DLP4710 DMD / DLPC3479 コントローラ向け PMIC / LED ドライバ
- Young Optics 製の 量産可能 RGB LED 光学エンジン
- DLP4710、DLPC3479 の構成とサポート ファームウェア
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRZ76.PDF (188 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
開発の開始
評価ボード
この高解像度、高速 3D 印刷のリファレンス デザインにより、DLP® Pico™ テクノロジーを使用するプロフェッショナル用 3D 印刷アプリケーションの開発を迅速化します。このリファレンス デザインは、ステレオリソグラフィ (SLA) テクノロジーを使用します。このテクノロジーでは、感光性樹脂が連続する 2 次元パターンにさらされることで、一度に 1 つの層で3 次元の物体を作成します。このデザインは、DLP Pico 0.47 インチ 1080p DMD (DLP4710) (新しいディスプレイとライト コントローラ DLPC3479 搭載) を使用します。DLP4710 (...)
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 高速デスクトップ 3D 印刷向けのフル HD DLP® サブシステムのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2019/03/29 |