TIDA-070004

内蔵デジタル出力温度センサを使用した宇宙グレードのリファレンス デザイン

TIDA-070004

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、複数の宇宙船プロジェクトがシステムの正常性ステータスを遠隔測定 (テレメトリ) し、地上側要員がリアルタイムでその値を監視するという事実を示します。このリファレンス デザインはデジタル出力温度センサを使用して、放射線耐性強化型の MSP430FR5969-SP マイコン (MCU) を搭載しているサブシステムの温度データを取得します。このシステムは、SPI ベースのスレーブを実装しています。このスレーブは、シンプルなレジスタ読み書きプロトコルを使用して、ホストからの温度データの要求に応答します。このリファレンス デザインが採用している TMP461-SP は、ローカル温度センシング機能と、ADC12D1620QML-SP を対象にするリモート ダイオード温度センシング機能を搭載しています。このリファレンス デザインに使用されている基板は TSW12D1620EVM-CVAL です。この手法は、リモート サブシステムの温度と健全性を監視する設計の出発点として使用できます。

特長
  • ±2°C 精度のローカル温度センシング
  • ±1.5°C 精度のリモート温度センシング
  • 超低消費電力の放射線耐性強化 MCU
  • I2C 温度センサ出力 (TMP461-SP)
  • ホストに対応する SPI ベースのスレーブ インターフェイス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU702A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRZ96.PDF (77 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZ95.PDF (79 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZ98.ZIP (2829 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFC8.ZIP (839 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZ97.PDF (2629 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRZ94.PDF (165 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高速 ADC (10MSPS 超過)

ADC12D1620QML-SP放射線耐性保証 (RHA)、QMLV、300krad、12 ビット、デュアル 1.6GSPS またはシングル 3.2GSPS の ADC

データシート: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430FR5969-SP耐放射線特性ミックスド シグナル マイコン

データシート: PDF | HTML
デジタル温度センサ

TMP461-SP放射線耐性保証 (RHA)、高精度、リモート / ローカル温度センサ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDCFC9 — MSP430FR5969-SP-TempMeasSource

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-070004 内蔵デジタル出力温度センサを使用した宇宙グレードのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCFC9 MSP430FR5969-SP-TempMeasSource

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2019/03/09
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-070004 内蔵デジタル出力温度センサを使用した宇宙グレードのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfc9 or www.ti.com/lit/xx/tidcfc9/tidcfc9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCFC9. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 内蔵デジタル出力を使用するスペース・グレード温度センシングのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2019/08/23

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TSW12D1620EVM-CVAL ADC12D1620QML-SP 300krad、12 ビット、デュアル 1.6GSPS またはシングル 3.2GSPS の ADC の評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。