TIDA-060039

誘導式タッチと磁気ダイヤルを採用した非接触型ユーザー インターフェイスのリファレンス デザイン

TIDA-060039

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、誘導性センシングとホール効果センシングの各技術を使用して、ヒューマン マシン インターフェイスを実現します。誘導性センシング デバイスは、シームレスな応答面に 8 個のタッチ ボタンを作成する目的で使用しています。一方、ホール効果センサは、回転可能な磁気ダイヤルの作成に使用しています。このダイヤルは、追加のボタンとして使用することもできます。

誘導性センシング タッチ ボタンを使用すると、ボタンの押下の有無を判定するために押下の力を使用する高信頼性ソリューションを実現できます。この方法で、手袋を着用したままのタッチ ボタン操作に対応すると同時に、ボタン表面の汚れや損傷などの環境要因を無視することもできます。ホール効果センサのダイヤルを使用すると、非接触型の回転を実現でき、ポテンショメータやロータリー エンコーダなど、従来の接触ベースの実装に比べて摩耗や損傷を改善することができます。

特長
  • シームレスなタッチ検出の応答面
  • 複数の応力検出タッチ ボタン
  • 非接触型磁気ダイヤル
  • 1 つのデバイスで押下とダイヤル回転が可能
  • CORDIC アルゴリズムを内蔵
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU840A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMAB0.PDF (294 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMAA9.PDF (155 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMAB2.ZIP (2551 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG60.ZIP (4947 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMAB1.PDF (1195 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMAA8.PDF (331 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

電圧レベル シフタ

SN74AVCH4T245構成可能電圧変換、3 ステート出力、4 ビット デュアル電源 バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
多軸のリニア位置センサと角度位置センサ

TMAG5273I²C インターフェイス搭載、低消費電力、リニア 3D ホール効果センサ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV755Pイネーブル搭載、500mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
ハプティクス ドライバ

DRV2605波形ライブラリおよび自動共振トラッキング機能搭載、ERM/LRA 向けハプティクス ドライバ

データシート: PDF | HTML
I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)

TCA9534A割り込み、構成レジスタ搭載、8 ビット 1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ

データシート: PDF | HTML
主な I2C / I3C スイッチ / マルチプレクサ

PCA9543A割り込み、リセット / 電圧レベル シフト機能搭載、2 チャネル、2.3V ~ 5.5V I2C/SMBus スイッチ

データシート: PDF
誘導形近接センサ対応 AFE

LDC3114-Q1車載対応、低消費電力の近接検出とタッチ ボタン センシング向け、4 チャネル、インダクタンス/デジタル コンバータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

評価基板 (EVM) 向けの GUI

LDC-HALL-HMI-EVM-GUI — LDC-HALL-HMI-EVM GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-060039 誘導式タッチと磁気ダイヤルを採用した非接触型ユーザー インターフェイスのリファレンス デザイン
評価ボード
LDC-HALL-HMI-EVM 誘導式タッチと磁気ダイヤルを採用した非接触型ユーザー インターフェイスのデザイン向けの評価基板
開始 ダウンロードオプション

LDC-HALL-HMI-EVM-GUI LDC-HALL-HMI-EVM GUI

close
最新バージョン
バージョン: 1.0.0
リリース日: 2022/04/22
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-060039 誘導式タッチと磁気ダイヤルを採用した非接触型ユーザー インターフェイスのリファレンス デザイン
評価ボード
LDC-HALL-HMI-EVM 誘導式タッチと磁気ダイヤルを採用した非接触型ユーザー インターフェイスのデザイン向けの評価基板

リリース情報

LDC-HALL-HMI-EVM GUI allows the user to view the raw data of the inductive touch buttons when in the proper operational mode. More information can be found in the EVM user's guide. 

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 誘導式タッチおよび磁気ダイヤル非接触ユーザー インターフェイ スのリファレンス デザイン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024/04/23

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LDC-HALL-HMI-EVM 誘導式タッチと磁気ダイヤルを採用した非接触型ユーザー インターフェイスのデザイン向けの評価基板 TI-SCB 評価基板向けのセンサ制御ボード (SCB)