TIDA-060024
超音波近接センシング モジュール (PSM) のリファレンス デザイン
TIDA-060024
概要
このリファレンス デザインは、PGA460 超音波センサ向けシグナル コンディショナに対応して、両面 PCB を使用した配線間隔と最小限のサポート部品の要件を提示する小型フォーム ファクタのソリューションです。このモジュールは、シングル センサによる送受信動作で 0.3 ~ 5m の範囲の物体を空気を通して検出できる単一静的モードで動作します。物体の検出は、周囲温度、湿度、対象物の色 / 透明度の影響を受けませんが、非常に小さいまたは柔らかい対象物の場合、最大範囲が小さくなることがあります。PGA460 はスレーブ デバイスとしてのみ動作するので、別途マスタ コントローラが必要です。既存の PGA460Q1EVM GUI とサンプル ソース コードを再利用する場合、TI はマスター コントローラの例として MSPEXP430F5529LP を使用することを推奨します。
特長
- ドライバとレシーバを統合した超音波センシングのソリューション
- 30-80kHz と 180-480kHz の中心周波数で動作する超音波トランスデューサと互換
- トランス ドライバを使用して最大音圧レベルを発生可能
- PGA460-Q1 が提供する次のようなすべての通信インターフェイスにアクセス可能:USART (UART および SPI)、TCI、1 線式 UART
- 時間記録による空気中 11m までの物体検出
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM108.PDF (133 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
開発の開始
評価ボード
このリファレンス デザインは、PGA460 超音波センサ向けシグナル コンディショナに対応して、両面 PCB を使用した配線間隔と最小限のサポート部品の要件を提示する小型フォーム ファクタのソリューションです。このモジュールは、シングル センサによる送受信動作で 0.3 ~ 5m の範囲の物体を空気を通して検出できる単一静的モードで動作します。物体の検出は、周囲温度、湿度、対象物の色 / 透明度の影響を受けませんが、非常に小さいまたは柔らかい対象物の場合、最大範囲が小さくなることがあります。PGA460 はスレーブ デバイスとしてのみ動作するので、別途マスタ コントローラが必要です。既存の (...)
EVMユーザー ガイド:
PDF
サンプル・コードまたはデモ
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac741 or www.ti.com/lit/xx/slac741j/slac741j.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC741. Please update any bookmarks accordingly.
評価基板 (EVM) 向けの GUI
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac739 or www.ti.com/lit/xx/slac739t/slac739t.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC739. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 超音波近接センシング・モジュール(PSM)のリファレンス・デザイン | 英語版 | 2019/08/05 | ||
| アプリケーション・ノート | PGA460 Ultrasonic Module Hardware and Software Optimization (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/04/07 | |||
| アプリケーション・ノート | PGA460 Software Development Guide (Rev. A) | 2017/08/22 |