TIDA-060002

高容量性負荷アプリケーション向け 100MHz、1A 出力電流ドライバのリファレンス デザイン

TIDA-060002

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、高速、高電圧の電流帰還アンプ THS3491 を使用して、20VPP で 100MHz の大信号帯域幅を維持しながら、低抵抗性または高容量性負荷に 1A より大きな出力電流を供給するドライブ能力を実証します。大出力電流ドライブは、負荷が共有される構成で 2 個以上の THS3491 アンプを使用して、大信号帯域幅と歪みに関する優れた性能を最適化することにより実現されます。THS3491 は、900MHz BW、±420mA のリニア出力電流ドライブ能力により、高容量性負荷アプリケーションに対応します。この設計は、最大限の大信号帯域幅、歪みに関する優れた性能、最適な放熱性能により、VQFN-16 (RGT) パッケージを利用します。

特長
  • 出力電流ドライブ 1A 以上
  • 高容量性負荷ドライブ 100 ~ 1000pF
  • 100MHz、RL = 20 Ω での 20Vpp 出力電圧スイング
  • 30MHz、RS = 20 Ω、CL = 1 nF での 20Vpp 出力電圧スイング
  • 大信号帯域幅 100MHz 超
  • 出力電流ドライブのフレキシビリティ (2、3、または 4 個の並列アンプ)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU632.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRXG4.PDF (148 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRXG2.PDF (42 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRXG5.ZIP (2746 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEZ0.ZIP (3800 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRXG6.PDF (1976 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRXG3.PDF (179 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

THS3491900MHz、大電力出力、電流帰還型アンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 大きな容量性負荷のアプリケーションのための100MHz、1A出力電流ドライバのリファレンス・デザイン 英語版 2018/11/08

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00023 大信号アプリケーション向けロード・シェアリング・コンセプト実装のリファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。