TIDA-00023

大信号アプリケーション向けロード・シェアリング・コンセプト実装のリファレンス・デザイン

TIDA-00023

設計ファイル

概要

THS3091 高電圧低歪電流帰還型オペアンプを使用する、このリファレンス・デザインには、高電圧信号を大きな負荷に流し込む際に複数のオペアンプで負荷が共有されるように構成する技術とその利点が示されています。総合的なアプリケーション・レポートによってサポートされているため、特定のアプリケーションに合わせて設計を簡単に調整できます。

特長
  • 15V の電源電圧
  • 最大 24VPP の出力スイング
  • 32dBc の第 3 高調波歪み(20VPP、70MHz の正弦波を 100Ω の負荷(50Ω ケーブルによる二重終端)に流し込んだ場合)
  • 38dBc の第 2 高調波歪み(20VPP、70MHz の正弦波を 100Ω の負荷(50Ω ケーブルによる二重終端)に流し込んだ場合)
  • 高い電流駆動能力(2 つの THS3091 オペアンプで最大 400mA)
  • このリファレンス・デザインは、ラボでテスト済みで、設計ファイルとデザイン・ガイドでサポート
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU153.PDF (623 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR164.PDF (100 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC109.ZIP (177 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR163.PDF (84 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

THS3091シングル、高電圧、低歪み、電流帰還型オペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00023 Test Results 2013/09/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。