TIDA-050088

耐放射線特性、Versal AI エッジ 向け電源のリファレンス デザイン

TIDA-050088

設計ファイル

概要

これは、AMD の Versal™ AI Edge XQRVE2302 用耐放射線電源アーキテクチャのリファレンス デザインです。Versal Edge は、宇宙アプリケーション向けの採用システムオンチップ (SoC) であり、小型フォームファクタで高レベルの性能を実現します。この設計を宇宙環境で最大限に使用するには、信頼性の高い電力供給が不可欠です。この電力設計は、各種のレールに電力を供給する複数のデバイスとシーケンサを搭載しており、レールを適切に順序付け、監視します。

特長
  • TI の耐放射線特性電源アーキテクチャ
  • AMD の Versal AI Edge XQRVE2302 に電力を供給するように設計されています
  • すべてのレールのシーケンスアップとシーケンスダウンを行うための電源シーケンス / 放電回路
  • 0.8V で 44A のコアレール
  • すべての補助レールのためのレギュレータと DDR メモリ終端
出力電圧オプション TIDA-050088.1 TIDA-050088.10 TIDA-050088.11 TIDA-050088.12 TIDA-050088.13 TIDA-050088.2 TIDA-050088.3 TIDA-050088.4 TIDA-050088.5 TIDA-050088.6 TIDA-050088.7 TIDA-050088.8 TIDA-050088.9
Vin(最小)(V) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Vin(最大)(V) 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Vout (Nom) (V) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Iout(最大)(V) 44 .2 1.5 .4 .05 2 2 2 .1 6 3 .01 1
出力電力(W) 528 2.4 18 4.8 .6 24 24 24 1.2 72 36 .12 12
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
トポロジ Buck- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU992.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

SLURB39.PDF (782 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLURB40.PDF (144 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLURB41.ZIP (8706 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC879.ZIP (4250 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLURB42.PDF (7310 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVRBR7.PDF (1302 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ロード スイッチ

TPS7H2221-SEP耐放射線性特性、1.6V ~ 5.5V 入力、1.25A ロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

TPS7H5006-SEP耐放射線特性、同期整流機能とデッドタイム設定機能搭載、2MHz、PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7H1111-SEP放射線耐性、1.5A、超低ノイズ、超高PSRRのRF LDOレギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS73801-SEP耐放射線特性、プラスチック パッケージ封止、2.2V ~ 20V 入力、1A、調整可能な LDO レギュレータ

データシート: PDF
シーケンサ

TPS7H3014-SP耐放射線特性、QMLV、14V、4 チャネル、電源シーケンサ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS7H4010-SEP耐放射線特性、プラスチック パッケージ封止、3.5V ~ 32V 入力、6A 同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
ハーフ ブリッジ ドライバ

TPS7H6025-SEP耐放射線特性、22V、ハーフブリッジ GaN ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
DDR メモリ向け電源 IC

TPS7H3302-SEP耐放射線特性、2.3V ~ 3.5V 入力、3A のシンク (吸い込み) / ソース (供給)、DDR 終端 LDO レギュレータ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN54SC6T14-SEP耐放射線特性、シュミット トリガ入力、6 ビット、反転型、固定方向レベル シフタ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Versal™ AI Edge の耐放射線電源リファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/08/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。