TIDA-050060

MIPI CSI-2 インターフェイス、PMIC、FPD-Link 搭載、2.9MP スケーラブル車載カメラ モジュールのリファレンス デザイン

TIDA-050060

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、車載カメラ アプリケーションに適したコンパクトでスケーラブルなカメラ モジュールを提供します。1 個の 2.9 メガピクセル (2.9MP) のイメージャに、1 個の 4Gbps シリアライザと 1 個の 4 チャネル パワー マネージメント IC (PMIC) を組み合わせています。

このカメラ モジュールは、2 枚の基板を使用する設計で、さまざまなイメージ センサで電源とシリアライザの各コンポーネントのフレキシビリティとスケーラビリティを実現する方法を示します。 

カメラ PMIC は、3 個の降圧コンバータと、プログラマブル出力電圧やシーケンシングに対応した 1 個の低ドロップアウト (LDO) レギュレータを統合しており、フレキシビリティと放熱性能を重視して最適化された小型設計を実現できます。スーパーバイザを各レールに搭載しているので、部品点数を削減し、フォーム ファクタ全体を小型化できます。

特長
  • 電源とシリアライザの PCB (プリント基板) は、各種イメージ センサとの互換性を確保できる 20mm × 20mm のサイズ
  • 高効率で低ノイズの電源
  • 4Gbps の DS90UB953 デバイスを採用した高解像度のカメラ アプリケーション
  • フル HD、AD 12 ビット、MIPI 4 レーン、RAW12、RAW14、RAW16、RAW20、RAW24 に対応する、Sony® 製の 2.95MP (メガピクセル) イメージャである IMX623
  • デジタル ビデオ、電力供給、制御、診断向けに Rosenberger 製 FAKRA 同軸コネクタを 1 個実装
  • 追加診断機能により ASIL に対応
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU867.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMAQ8.ZIP (290 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMAQ7.ZIP (190 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMAR0.ZIP (3366 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG92.ZIP (1247 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMAQ9.ZIP (1611 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMAQ6.ZIP (415 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチチャネル IC (PMIC)

TPS650330-Q1車載、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO レギュレータ搭載、18V 1.5A PMIC (パワー マネージメント IC)

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS650331-Q1最大で ASIL B に対応、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO を搭載した 18V PMIC (パワー マネージメント IC)

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS650332-Q1車載、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO レギュレータ搭載、18V PMIC (パワー マネージメント IC)

データシート: PDF | HTML
FPD-Link SerDes

DS90UB953-Q12MP(メガピクセル)/60fps カメラとレーダー向け、2MP MIPI® CSI FPD-2 FPD-Link III シリアライザ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS650333-Q1最大で ASIL B に対応、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO を搭載した 18V PMIC (パワー マネージメント IC)

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS650320-Q1車載、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO レギュレータ搭載、18V、800mA、PMIC (パワー マネージメント IC)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 車載対応、PMIC と FPD-Link 搭載、3MP (メガピクセル) のスケ ーラブルなカメラ モジュールのリファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/08/22

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-050036 DMS/その他のカメラ モジュール向け車載用 2-MPカメラ モジュール リファレンス デザイン

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア
ALP Analog LaunchPad™ software

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。