TIDA-050036
DMS/その他のカメラ モジュール向け車載用 2-MPカメラ モジュール リファレンス デザイン
TIDA-050036
概要
このリファレンス デザインは、自動車ドライバー監視システム (DMS) などのビジョン アプリケーションに適した、小型で拡張性の高いカメラ モジュールを提供します。1 個の 2 メガピクセル (2MP) のイメージャに、1 個の 4Gbps シリアライザと 1 個の 4 チャネル パワー マネージメント IC (PMIC) を組み合わせています。
このカメラ モジュールは、2 枚の基板を使用する設計で、ADAS アプリケーションに応じてさまざまなイメージ センサで電源とシリアライザの各コンポーネントのフレキシビリティとスケーラビリティを実現する方法を示します。4Gbps シリアライザは、FPD-Link III SerDes テクノロジーを採用しており、非圧縮ビデオ データをリモートのディスプレイまたはマシン ビジョン処理システムに送信できます。1 本のケーブルを使用して、双方向の制御信号と POC (power-over-coaxial、同軸ケーブル経由の電力伝送) をカメラ モジュールに伝送することも可能です。
カメラ PMIC は、3 個の降圧コンバータと、プログラマブル出力電圧やシーケンシングに対応した 1 個の低ドロップアウト (LDO) レギュレータを統合しており、フレキシビリティと放熱性能を重視して最適化された小型設計を実現できます。スーパーバイザを各レールに搭載しているので、部品点数を削減し、フォーム ファクタ全体を小型化できます。
特長
- 電源とシリアライザの PCB (プリント基板) は、各種イメージ センサとの互換性を確保できる 20mm × 20mm のサイズ
- 高効率で低ノイズの電源
- 4Gbps の DS90UB953 デバイスを採用した高解像度のカメラ アプリケーション
- フル HD、AD 10 ビット、MIPI 2 レーン、RAW10 に対応する、OmniVision™ の 2.1MP (メガピクセル) イメージャである OV02311
- デジタル ビデオ、電力供給、制御、診断向けに Rosenberger 製 FAKRA 同軸コネクタを 1 個実装
- 追加診断機能により ASIL に対応
| 出力電圧オプション | TIDA-050036.1 | TIDA-050036.2 | TIDA-050036.3 | TIDA-050036.4 |
|---|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Vin(最大)(V) | 18.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vout (Nom) (V) | 3.5 | 2.8 | 1.8 | 1.2 |
| Iout(最大)(V) | .14 | .032 | .164 | .08 |
| 出力電力(W) | .49 | .0896 | .2952 | .096 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC | DC | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous | Linear Regulator | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
TPS650330-Q1 — 車載、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO レギュレータ搭載、18V 1.5A PMIC (パワー マネージメント IC)
TPS650331-Q1 — 最大で ASIL B に対応、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO を搭載した 18V PMIC (パワー マネージメント IC)
DS90UB953-Q1 — 2MP(メガピクセル)/60fps カメラとレーダー向け、2MP MIPI® CSI FPD-2 FPD-Link III シリアライザ
TPS650332-Q1 — 車載、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO レギュレータ搭載、18V PMIC (パワー マネージメント IC)
TPS650333-Q1 — 最大で ASIL B に対応、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO を搭載した 18V PMIC (パワー マネージメント IC)
TPS650320-Q1 — 車載、カメラ モジュール向け、3 個の降圧コンバータと 1 個の LDO レギュレータ搭載、18V、800mA、PMIC (パワー マネージメント IC)
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | DMS や他のカメラ・モジュール向け車載 2MP カメラ・モジュールのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2020/05/26 |