TIDA-050043
NXP i.MX 6ULL プロセッサ向け集積型電源のリファレンス デザイン
TIDA-050043
概要
このリファレンス デザインは、フル機能の開発ボードであり、TPS6521815 PMIC から NXP™ i.MX 6ULL アプリケーション プロセッサに電力を供給します。このハードウェア デザインは、DDR3L SDRAM (512MB)、32MB シリアル NOR フラッシュ、8GB eMMC 5.0 iNAND、SD カード インターフェイス v3.0、デュアルチャネル 100Base-T イーサネット、複数の Type-A ポートを実装した 5 チャネル USB ハブ、micro-AB USB OTG、マウント可能な LCD 画面、および入出力用の拡張コネクタで構成されています。
このデザインが意図している用途は、グリッド通信内のデータ コンセントレータ プロジェクト向けのリファレンスです。または、i.MX 6ULL、i.MX 6ULZ、i.MX 6UltraLite いずれかのプロセッサを使用し、代替電源ソリューションを評価する必要のある任意のプロジェクトでも使用できます。
特長
- NXP i.MX 6ULL、i.MX6 ULZ、i.MX 6UltraLite の各システムの迅速な開発に適した、包括的なシステム オンボード
- 低消費電力モードと DVFS をサポート
- イーサネットと USB 有線接続
- 6 チャネルのリアルタイム電流監視を実現できるように LCD ディスプレイが付属
- 選択可能なブート オプション (SD、eMMC、QSPI)
| 出力電圧オプション | TIDA-050043.1 | TIDA-050043.2 | TIDA-050043.3 | TIDA-050043.4 | TIDA-050043.5 | TIDA-050043.6 | TIDA-050043.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Vin(最大)(V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vout (Nom) (V) | 1.275 | 1.35 | 3.3 | 1.8 | 2.8 | 2.5 | 5 |
| Iout(最大)(V) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | .4 | .03 | 2 |
| 出力電力(W) | 2.295 | 2.43 | 5.94 | 2.88 | 1.12 | .075 | 10 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck Boost- Synchronous | Linear Regulator | Buck- Synchronous | USB Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM576.PDF (648 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS6521815 — 6 個の DC/DC、1 個の LDO、3 個のロード スイッチ搭載、ユーザー プログラマブル パワー マネージメント IC (PMIC)
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS6521835 — NXP i.MX 6ULL/ 6UltraLite 向け、パワー マネージメント IC (PMIC)
開発の開始
サポート・ソフトウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfv9 or www.ti.com/lit/xx/tidcfv9/tidcfv9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCFV9. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Integrated Power Supply Reference Design for NXP i.MX6 ULL | PDF | HTML | 2020/04/30 |