TIDA-050041
バルク電流注入(BCI)準拠の車載リアライト リファレンス デザイン
TIDA-050041
概要
TPS92611-Q1 向けのこのリファレンス デザインは、車載リア ライト用の EMC に準拠したデザインです。バッテリ直結型のアプリケーションであり、複数のシングルチャネル デバイスと異常検出ピンが相互接続されているので、単一障害発生時にすべてを停止する機能を実現できます。このリファレンス デザインは、ISO11452-4 試験の 200mA 置換法と HKMC ES96200 規格に基づくバルク電流注入 (BCI) 規格に合格するためのいくつかの推奨事項を提示します。
特長
- バルク電流注入(BCI)テストに合格:–ISO11452-4 200mA規格 - HKMC ES96200規格
- 単一障害発生時にすべてをオフにする機能をサポート
- オフボード駆動アプリケーションに最適
| 出力電圧オプション | TIDA-050041.1 |
|---|---|
| Vin(最小)(V) | 9 |
| Vin(最大)(V) | 16 |
| Vout (Nom) (V) | 9 |
| Iout(最大)(V) | .1 |
| 出力電力(W) | .9 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC |
| トポロジ | Linear Regulator |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDM555.PDF (89 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | バルク電流注入 (BCI) 試験に対応した車載リア・ライトのリファレンス・デザイン | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2020/04/29 |
| * | 試験報告書 | TIDA-050041 Test Report (Closed Loop) | 2020/04/15 | |||
| * | 試験報告書 | TIDA-050041 Test Report (Substitution) | 2020/04/15 |