TIDA-00264

オートモーティブ・テールライト EMC リファレンス・デザイン

TIDA-00264

設計ファイル

概要

TIDA-00264 のリファレンス・デザインは、車載用のリア・ライト用の EMC 設計です。これは、バッテリ直接接続アプリケーションであり、合計 900mA の LED 電流を駆動できます。このデザインは、フォールト・バス接続を採用した 3 個の TPS92630-Q1 デバイスを使用して実装しています。TIDA-00264 を使用すると、TPS92630-Q1 を活用して車載用のリア・ライトを設計し、EMC 試験に合格できるようになります。

特長
  • 車載用の外装ライティングを対象とする RI 試験と BCI 試験に合格するための最小限の部品点数
  • フォールト・バス・モードを使用する場合の EMC 性能の検証
  • このデザインはサブシステムを対象としており、TL82166 RI および BCI level2 classA で認定済み
  • このデザインのレイアウトを変更し、車載用の外装 LED ライティングの設計で直接使用することも可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU448.PDF (1407 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR916.PDF (143 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC520.ZIP (2193 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR915.PDF (132 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

車載 LED ドライバ

TPS92630-Q1車載、アナログと PWM の調光機能搭載、3 チャネル リニア LED ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00264 Test Results 2014/07/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。