TIDA-050038

NXP の i.MX 8M mini プロセッサ向け統合型電源のリファレンス デザイン

TIDA-050038

設計ファイル

概要

TIDA-050038 は、TI の 2 種類の PMIC である TPS6521825 と LP873347 を、NXP™ の i.MX 8M Mini アプリケーション プロセッサに統合するためのシステム オン モジュール (SoM) 開発ボードです。このハードウェア デザインは、LPDDR4 SDRAM (2GB、x32 ビット)、QSPI NOR フラッシュ (32MB)、16GB eMMC 5.1、32kHz RTC 発振器、Wi-Fi + Bluetooth モジュール、9 チャネル電流監視機能も搭載しています。

この SoM ボードは、フルシステム評価用 8MMiniLPD4-EVK ベースボードと互換性があります。このデザインは、i.MX 8M Mini または i.MX 8M Nano プロセッサを使用し、代替電源ソリューションの評価を必要とするプロジェクトに適しています。

特長
  • NXP の i.MX 8M Mini システムの迅速な開発に役立つシステム オン モジュール (SoM) ボード
  • 低消費電力モードと DVFS をサポート
  • DC-DC および LDO 用の 9 チャネル電流監視機能
  • Wi-Fi® + Bluetooth® ワイヤレス コネクティビティ
  • ディスプレイ コネクタ (DSI)、カメラ コネクタ (CSI)、追加ペリフェラルは互換ベースボードに搭載
  • 選択可能なブート オプション (SD、eMMC、QSPI)
出力電圧オプション TIDA-050038.01 TIDA-050038.02 TIDA-050038.03 TIDA-050038.04 TIDA-050038.05 TIDA-050038.06 TIDA-050038.07 TIDA-050038.08 TIDA-050038.09 TIDA-050038.10 TIDA-050038.11
Vin(最小)(V) 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.2 2.2
Vin(最大)(V) 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Vout (Nom) (V) .85 .85 1.2 .9 .85 1.1 3.3 1.8 1.8 .8 1.8
Iout(最大)(V) 3 3 .3 .3 1.8 1.8 1.8 1.6 .4 .03 .03
出力電力(W) 2.55 2.55 .36 .27 1.53 1.98 5.94 2.88 .72 .024 .054
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
トポロジ Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck Boost- Synchronous Linear Regulator Buck- Synchronous Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU774A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDM372.ZIP (263 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM371A.PDF (639 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM374A.ZIP (8915 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFQ1.ZIP (1120 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM373.ZIP (304 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM370B.PDF (4997 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチチャネル IC (PMIC)

TPS6521825NXP i.MX 8M mini 向け、パワー マネージメント IC (PMIC)

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

LP8733デュアル大電流降圧コンバータとデュアル リニア レギュレータ

データシート: PDF
デジタル電力モニタ

INA3221アラート搭載、26V、トリプルチャネル、13 ビット、I2C、出力電流 / 電圧モニタ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDCFR8 — TIDA-050038 Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050038 NXP の i.MX 8M mini プロセッサ向け統合型電源のリファレンス デザイン
評価ボード
VVDN-3P-SOM TI の PMIC、NXP アプリケーション・プロセッサ、およびさまざまなインターフェイスを統合したフル機能の SOM ボード
ダウンロードオプション

TIDCFR8 TIDA-050038 Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2020/02/03
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050038 NXP の i.MX 8M mini プロセッサ向け統合型電源のリファレンス デザイン
評価ボード
VVDN-3P-SOM TI の PMIC、NXP アプリケーション・プロセッサ、およびさまざまなインターフェイスを統合したフル機能の SOM ボード

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfr8 or www.ti.com/lit/xx/tidcfr8/tidcfr8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCFR8. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド NXP i.MX 8M ミニプロセッサ向け統合型電源のリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2020/05/26
ユーザー・ガイド LP873347 Technical Reference Manual PDF | HTML 2019/09/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ