TIDA-050020

Xilinx® Virtex Ultrascale+™ FPGA 向け PMBus™ 電圧レギュレータのリファレンス デザイン

TIDA-050020

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、TPS53681 マルチフェーズ コントローラと CSD95490Q5MC スマート電力段を使用し、Xilinx™ Ultrascale+™ FPGA の 0.85V、200A、VCCINT レールへの電力供給に適した高性能設計を実装します。その後、コントローラの 2 次側出力を使用して、FPGA の補助レールに給電します。スマート電力段と、内蔵の PMBus™ により、出力電圧の設定と主要なデザイン パラメータの遠隔測定を簡単に行えます。

このデザインを使用すると、構成、VID 調整、電源の補償調整を行うとともに、入力と出力の電圧、電流、電力、温度を監視できます。TI の Fusion Digital Power™ Designer を使用して、システムのプログラミング (設定)、監視、検証、特性設定を行います。

特長
  • 6+0 デザイン — メイン FPGA コア レールをターゲットにしています
  • D-CAP+ 変調器による優れた電流共有能力と過渡応答
  • PMBus 互換性による出力電圧設定、および VIN、VOUT、IOUT、温度の遠隔測定
  • デュアル レール温度監視機能により、独立した熱性能トラッキングを実現
  • PMBus による完全な補償調整
  • 公称 0.85V の出力電圧時、VCCINT レールのピーク効率は 92%
出力電圧オプション TIDA-050020.1
Vin(最小)(V) 10.8
Vin(最大)(V) 13.2
Vout (Nom) (V) .9
Iout(最大)(V) 200
出力電力(W) 180
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU692.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRZ23.PDF (294 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZ22.PDF (232 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCFB0.ZIP (2586 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZ24.PDF (8435 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRZ21.PDF (474 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS53681PMBus と NVM 搭載、6+2/5+3 構成のデュアル チャネル D-CAP+(TM) 降圧マルチフェーズ コントローラ

データシート: PDF | HTML
Si 電力段

CSD95490Q5MCDualCool パッケージ封止、75A、同期整流降圧 NexFET™ スマート パワー ステージ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17303Q55mm x 6mm のシングル SON 封止、2.6mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF
コンパレータ

TLV3404オープン ドレイン出力、クワッド、ナノパワー、高電圧コンパレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS621732x3 QFN パッケージ封止、2 ~ 17V、0.5A、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC27324非反転型、4A/4A、デュアルチャネル ローサイド ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Xilinx Ultrascale+ FPGA 向け PMBus 電圧レギュレータのリファレンス・デザイン 英語版 2019/03/21

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TPS53681EVM-002 PMBus インターフェイス搭載、D-CAP+™ 降圧コントローラ向け、デュアルチャネル (6+2/5+3) の評価基板

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER デジタル電源ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。