TIDA-050014

Powe DUOシンク、200W USB-C PDのリファレンス デザイン

TIDA-050014

設計ファイル

概要

Power DUO シンク 200W USB-C PD のリファレンス デザインは、包括的な USB PD シンク リファレンス デザインで、ユーザーは PD のシンク電圧を選択できます。

特長
  • 最大 200W のソースまたはシンク
  • PD3.0 準拠
  • SPI/I2C デバッガとプログラマを内蔵
  • USB Type-C® と PD (パワー デリバリ) 採用の各種アプリケーション向けに包括的な構成が可能
パーソナル・エレクトロニクス
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU604.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRX23.PDF (467 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRX25A.PDF (141 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRX24.ZIP (2185 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEV5.ZIP (5248 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRX22.PDF (2254 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRX21.ZIP (817 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS65987Dパワー スイッチ内蔵、USB Type-C® と USB-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E0095A サージ定格、デュアル、0.7pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS768パワー グッドとイネーブル搭載、1A、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド パワーDUOシンク、200W USB-C PDのリファレンス・デザイン 英語版 2018/09/18

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-050012 Power DUOソース、200W USB-C PDのリファレンス デザイン